这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 仪器工作流程软件
- PathWave 信号生成软件
- 用于 DFS 和 DAA 配置和波形回放的 N7607EMBC PathWave 信号生成软件
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
用于 DFS 和 DAA 配置和波形回放的 N7607EMBC PathWave 信号生成软件
为 DFS 测试创建符合标准的 DAA 信号
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
使用是德科技信号发生器生成符合全球动态频率选择(DFS)标准(FCC、ETSI、日本 MIC、中国大陆和韩国)、超宽带探测和避让(DAA) 配置的信号。
特点
- 按照 FCC(FCC-06-96 和 FCC-13-22)、ETSI(EN 301 893 2.1.1 和 EN 302 502 1.2.1)、日本 MIC、中国大陆和韩国定义的雷达配置创建雷达信号,用于进行 DFS 测试
- 为 UWB 测试标准(ETSI TS 102 754)创建 DAA(探测和避让)配置
- 生成固定脉冲/短脉冲/长脉冲信号(包含线性调频)和跳频信号
- 在标准定义范围内调整脉宽、PRI、猝发数量和试验
- 每次试验生成的波形都是独一无二的,包括随机参数集合;可以保存和加载试验列表,以进行可复验测试
- 包括订阅的 KeysightCare 软件支持
需要帮助或遇到问题?