검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
DFS 및 DAA 프로파일을 위한 N7607EMBC PathWave 신호 생성, 파형 재생
DFS 테스트를 위한 규격에 맞는 DAA 신호 생성
Create signals that conform to global dynamic frequency selection (DFS) standards (FCC, ETSI, Japan MIC, China and Korea) and DAA profiles for UWB with Keysight signal generators.
주요 특징
- DFS 테스트를 위해 FCC(FCC-06-96 및 FCC-13-22), ETSI(EN 301 893 2.1.1 및 EN 302 502 1.2.1), 일본 MIC, 중국 및 한국 표준이 정의한 레이다 프로파일에 따라 레이다 신호를 생성합니다
- UWB 테스트 표준(ETSI TS 102 754)에 대한 DAA(Detect and Avoid) 프로파일을 생성합니다
- 고정형, 짧은 펄스 및 긴 펄스 신호(첩(Chirp) 포함)와 주파수 호핑 신호를 생성합니다
- 표준 범위 내에서 펄스 폭, PRI, 버스트 수 및 시험 수를 조정합니다
- 각 시험을 위해 생성된 파형은 파라미터 무작위 세트를 포함해서 고유하며, 시험 목록은 테스트 반복성을 위해 저장 및 로드가 가능합니다
- KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?