お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7607EMBC DFSおよびDAAプロファイル用PathWave信号生成、波形再生
DFSテストの規格に準拠したレーダー信号の作成
キーサイトの信号発生器を使用して、グローバルなダイナミック周波数選択(DFS)規格(FCC、ETSI、日本のMIC、中国、韓国)に準拠した信号を作成します。
ハイライト
- DFSテスト用のFCC(FCC-06-96およびFCC-13-22)、ETSI(EN 301 893 V2.1.1およびEN 302 502 V1.2.1)、日本のMIC、中国、韓国の規格によって定義されたレーダープロファイルに準拠したレーダー信号を作成してDFSテストを実行
- UWBテスト規格(ETSI TS 102 754)用のDAA (Detect and Avoid)プロファイルの作成
- 固定、ショート、ロングパルス信号(チャープあり)および周波数ホッピング信号の作成
- 規格の範囲内でのパルス幅、PRI、バースト数、試行回数の調整
- 試行ごとに作成される波形は固有で、ランダムなパラメータセットを含み、試行リストを保存およびロードして、テストの再現性を確保
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプション込
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。