这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 放大器和前置放大器
- M9379A 射频放大器模块
M9379A 射频放大器
改善 PXI VNA 测量系统的本底噪声
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
M9379A 射频放大器模块包括两个放大器、多个射频开关和一个可编程步进衰减器,可与 M9485A 和 M980xA PXIe 矢量网络分析仪(VNA)结合使用。 其中一个内置放大器可用作可编程前置放大器,它包含两条用户可选择的路径,一条是使用步进衰减器实现可变增益的放大器路径,另一条是旁路路径。 M9379A 与 M980xA PXIe VNA 结合使用,可以改善测量系统的本底噪声。 例如,配有前置放大器的 M9379A 是使用 M980xA 标配接收机执行高达 13.5 GHz 噪声系数(NF)测量的理想解决方案。 这个单插槽模块还包括多个内置开关,由 M980xA 的固件直接控制。它与 PXI 系统相配合,可同步快速执行 S 参数和噪声系数测量。
M9379A 射频放大器模块包括两个放大器、多个射频开关和一个可编程步进衰减器。
- 两个放大器可以改善 VNA 接收机的信噪比
- 与 VNA 配合使用,可同步执行噪声系数测量
- 频率:50 MHz 至 13.5 GHz
- 3 GHz 时,饱和输出功率 > +21 dBm(典型值)
- 3 GHz 时,前向增益 > 25 dB(典型值)
想要深入了 M9379A?
特色资源
需要帮助或遇到问题?