產品特性

M9379A 射頻放大器模組包含兩個放大器、射頻切換器和一個可程控步進衰減器,可與 M9485A 和 M980xA PXIe 向量網路分析儀(VNA)搭配使用。 其中一個內部放大器可當作可程控前置放大器使用,它包含兩條使用者可選擇的路徑,一條是使用步進衰減器實現可變增益的放大器路徑,另一條則是旁路路徑。 M9379A 可與 M980xA PXIe VNA 搭配使用,以便改善量測系統的雜訊底線。 例如,配備前置放大器的 M9379A,是使用 M980xA 標準接收器執行高達 13.5 GHz 雜訊指數(NF)量測的理想解決方案。 此單插槽模組還包含可直接由 M980xA 韌體控制的內部切換器,可快速將透過 PXI 系統執行的 S 參數和 NF 量測進行同步。

M9379A 射頻放大器模組包括兩個放大器、射頻切換器和一個可程控步進衰減器。

  • 雙放大器可改善 VNA 接收器的信噪比
  • 透過 VNA 將 NF 量測同步
  • 頻率:50 MHz 至 13.5 GHz
  • 3 GHz 時,飽和輸出功率 >+21 dBm(典型值)
  • 3 GHz 時,前向增益 >25 dB(典型值)
M9379A PXI RF amp module

您對 M9379A 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助