Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
Keysight N4985A 系列系統放大器是高效能寬頻放大器,提供 100 kHz 至 50 GHz 的功率與增益。該放大器為獨立元件,可插入標準的交流電源供應器。
應用
M9379A 射頻放大器模組包含兩個放大器、射頻切換器和一個可程式控制步進衰減器,可與 M9485A 和 M980xA PXIe 向量網路分析儀(VNA)搭配使用。 其中一個內部放大器可當作可程式控制前置放大器使用,它包含兩條使用者可選擇的路徑,一條是使用步進衰減器實現可變增益的放大器路徑,另一條則是旁路路徑。 M9379A 可與 M980xA PXIe VNA 搭配使用,以便改善量測系統的雜訊底線。 例如,配備前置放大器的 M9379A,是使用 M980xA 標準接收器執行高達 13.5 GHz 雜訊指數(NF)量測的理想解決方案。 此單插槽模組還包含可直接由 M980xA 韌體控制的內部切換器,可快速將透過 PXI 系統執行的 S 參數和 NF 量測進行同步。
M9379A 射頻放大器模組包括兩個放大器、射頻切換器和一個可程式控制步進衰減器。
卓越的增益 (25 dB) 和平坦度 (±1.5 dB),結合探棒電源偏壓連接,無需額外的直流電源供應器,使這些前置放大器成為頻譜分析儀或獨立應用的理想選擇。
如需 USB 前置放大器、微波放大器和系統放大器的詳細資訊,請造訪 Keysight 放大器。
Keysight 83017A 微波系統放大器是一款成熟的小型放大器,專為系統設計人員和整合商設計。該放大器可為彌補系統損耗提供功率,並可提升射頻和微波 ATE 系統中的有效功率。它具備 500 MHz 至 26.5 GHz 的超寬頻寬,使設計人員使用一個是德科技放大器便可替代多個窄頻寬放大器,因此無需使用交叉網路或多個偏移電源。
Keysight 87422 具有通用輸入的功能,而且其直流電切換電源供應器能夠提供是德微波系統放大器所需的偏壓電壓。這款輕巧的電源供應器不僅適合整合到系統中,同時也可供工作台使用。其兩公尺長的直流電偏壓纜線除能遠距設置放大器位置外,還可將放大器放到不阻礙行動或空間有限的地方。Keysight 87422A 是一部功率為 90 瓦及電壓為正或負 15 V 的直流電源供應器,能夠提供 Keysight 83020A 微波系統電源放大器的電源。此外還提供電壓為正或負 12V 的直流輸出,以供應電源至 preamp (例如 Keysight 83006A 或83017A)。電源供應器包含一條兩公尺的必要纜線,可用於
連接放大器
Keysight 87421A 具有通用輸入的功能,而且其直流電切換電源供應器能夠提供是德微波系統放大器所需的偏壓電壓。這款輕巧的電源供應器不僅適合整合到系統中,同時也可供工作台使用;其兩公尺長的直流電偏壓纜線除能遠距設置放大器位置外,還可將放大器放到不阻礙行動或空間有限的地方。Keysight 87421A 是一部擁有 25 瓦和12 伏特的直流電源供應器,專門提供電源給 Keysight 83006A、83017A、83018A、83050A、83051A 和 87415A 等系列的微波系統放大器使用。您可以使用一條兩公尺長的纜線直接連接放大器,或者是利用 Keysight 87421A 的功能,提供偏壓電壓給 Keysight 83440C 系列的高速光波轉換器。當您使用 Keysight 83440-60009 系列的光波轉換器電源供應轉接器時,Keysight 87421A 即可成為既輕巧又便利的電源供應器,並可搭配光波轉換器使用。
Keysight 83006A 微波系統放大器是一款精巧的現成放大器,專為系統設計人員和整合商所設計。此放大器可在您需要的地方提供功率,以補償系統損耗並提升射頻和微波 ATE 系統中的可用功率。10 MHz 至 26.5 GHz 的超寬頻寬,讓設計人員能夠使用單一 Keysight 放大器取代多個窄頻寬放大器,從而無需分頻網路或多個偏壓電源。
如需更多關於 USB 前置放大器、微波放大器和系統放大器的資訊,請造訪 Keysight 放大器。
Keysight 83050A 微波系統放大器是一款精巧的現成放大器,專為系統設計人員和整合商設計。此放大器可在您需要的地方提供功率,以補償系統損耗,並提升射頻和微波 ATE 系統中的可用功率。2 至 50 GHz 的超寬頻寬,讓設計人員能以單一 Keysight 放大器取代多個窄頻放大器,無需分頻網路或多個偏壓電源。
如需更多關於 USB 前置放大器、微波放大器和系統放大器的資訊,請造訪 Keysight 放大器。
Keysight 83051A 微波系統放大器是一款精巧的現成放大器,專為系統設計人員和整合商設計。此放大器可在您需要的地方提供功率,以補償系統損耗,並提升射頻和微波 ATE 系統中的可用功率。45 MHz 至 50 GHz 的超寬頻寬,讓設計人員能以單一 Keysight 放大器取代多個窄頻放大器,無需分頻網路或多個偏壓電源。
如需 USB 前置放大器、微波放大器和系統放大器的詳細資訊,請造訪 Keysight 放大器。
前置放大器與系統雜訊指數應用說明 – 本說明討論雜訊指數基礎知識,包括 Keysight 放大器技術的應用和特性。特別介紹 Keysight 87405C 可攜式前置放大器,可提供高達 18 GHz 的 25 dB 卓越增益,以及探棒電源偏壓連接,無需額外的直流電源供應器。 立即閱讀前置放大器與系統雜訊指數應用說明!
Keysight 87405B 微波元件放大器為系統整合商和微波設計人員帶來精巧、可靠的增益模組效能。憑藉 22 dB 的最小增益模組和超過 8 dBm 的輸出功率,此放大器可在需要的地方提供輸出功率:亦即在測試埠。
如需 USB 前置放大器、微波放大器和系統放大器的詳細資訊,請造訪 Keysight 放大器。