探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 21 個)

影像:USB 低雜訊放大器,具備可切換直通路徑,500 MHz – 67 GHz
USB 低雜訊放大器,具備可切換直通路徑,500 MHz – 67 GHz
型號
U7229G
類型
-
影像:USB 低雜訊放大器,具備可切換直通路徑,50 – 110 GHz
USB 低雜訊放大器,具備可切換直通路徑,50 – 110 GHz
型號
U7229M
類型
-
微波系統放大器,2 GHz 至 26.5 GHz 的圖片
微波系統放大器,2 GHz 至 26.5 GHz
型號
83020A
類型
系統放大器
系統放大器 的圖片
系統放大器
型號
N4985A
類型
系統放大器(含光學調諧選項)
射頻放大器 的圖片
射頻放大器
型號
M9379A
類型
-
前置放大器影像,100 MHz 至 18 GHz
前置放大器,100 MHz 至 18 GHz
型號
87405C
類型
-
微波系統放大器,0.5 至 26.5 GHz 圖片
微波系統放大器,0.5 至 26.5 GHz
型號
83017A
類型
系統放大器
微波系統放大器,2 GHz 至 26.5 GHz 圖片
微波系統放大器,2 GHz 至 26.5 GHz
型號
83018A
類型
系統放大器
10 MHz 至 4 GHz USB 前置放大器的影像
USB 前置放大器,10 MHz 至 4 GHz
型號
U7228A
類型
-
USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz 的影像
USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz
型號
U7228C
類型
-
USB 前置放大器,2 至 50 GHz 影像
USB 前置放大器,2 至 50 GHz
型號
U7228F
類型
-
電源供應器,12 VDC,15 VDC,70 W 的影像
電源供應器,12 VDC,15 VDC,70 W
型號
87422A
類型
-
全部清除