Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
87405C
Elimina a necessidade de uma fonte de alimentação CC adicional; ideal para analisadores de espectro ou aplicações independentes.
Ganho excepcional (25 dB) e planicidade (±1,5 dB) combinados com uma conexão de polarização de energia da sonda que elimina a necessidade de uma fonte de alimentação CC adicional, tornam esses pré-amplificadores a escolha ideal para analisadores de espectro ou aplicações autônomas.
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visite Amplificadores Keysight.
83017A
Recupere as perdas do sistema e aumente a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas.
O amplificador de sistema de micro-ondas Keysight 83017A é um amplificador compacto e pronto para uso, projetado para designers e integradores de sistemas. Este amplificador fornece potência onde você precisa para recuperar perdas do sistema e aumentar a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas. A largura de banda ultra ampla de 500 MHz a 26,5 GHz permite que o projetista substitua vários amplificadores de largura de banda estreita por um único amplificador Keysight, eliminando a necessidade de redes de crossover ou múltiplas fontes de polarização.
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visite Amplificadores Keysight.
83020A
Recupere as perdas do sistema e aumente a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas
O amplificador de sistema de micro-ondas Keysight 83020A é um amplificador compacto e pronto para uso, projetado para projetistas e integradores de sistemas. Este amplificador fornece potência onde você precisa para recuperar perdas do sistema e aumentar a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas. A largura de banda ultra ampla de 2 a 26,5 GHz permite que o projetista substitua vários amplificadores de largura de banda estreita por um único amplificador Keysight, eliminando a necessidade de redes de crossover ou múltiplas fontes de polarização.
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visiteAmplificadores Keysight.
83018A
Recupere as perdas do sistema e aumente a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas
O amplificador de sistema de micro-ondas Keysight 83018A é um amplificador compacto e pronto para uso, projetado para designers e integradores de sistemas. Este amplificador fornece potência onde você precisa para recuperar perdas do sistema e aumentar a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas. A largura de banda ultra larga de 2 a 26,5 GHz permite que o designer substitua vários amplificadores de largura de banda estreita por um único amplificador Keysight, eliminando a necessidade de redes de crossover ou múltiplas fontes de polarização. O Keysight 83018A padrão inclui detectores direcionais internos para aplicações de nivelamento externo. Com excelente figura de ruído em relação à sua ampla largura de banda e alto ganho, este amplificador melhora significativamente a figura de ruído do sistema e a faixa dinâmica. O Keysight 83018A vem equipado com um dissipador de calor de baixo perfil, um suporte de montagem integral e um cabo de alimentação CC de dois metros. As características térmicas e o design da fonte de alimentação permitem uma integração rápida e fácil na maioria dos sistemas de medição.
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visite Amplificadores Keysight.
M9379A
O módulo amplificador RF PXI M9379A inclui dois amplificadores combinados com comutadores RF e um atenuador programável para operação de até 13,5 GHz. O módulo de 1 slot foi projetado para operar com o analisador de rede vetorial (VNA) PXIe M9485A e M980xA.
O Módulo Amplificador RF M9379A inclui dois amplificadores, chaves RF e um atenuador programável projetado para operar com o analisador de rede vetorial (VNA) PXIe M9485A e M980xA.
Quando combinado com o VNA PXIe M980xA, o M9379A pode melhorar o ruído de fundo do sistema de medição. Por exemplo, o M9379A com um pré-amplificador é a solução ideal para medições de figura de ruído (NF) usando os receptores padrão do M980xA até 13,5 GHz. O módulo de 1 slot também inclui interruptores internos que são controlados diretamente pelo firmware do M980xA, permitindo medições rápidas sincronizadas para parâmetros S e NF com o sistema PXI.
N4985A
Obtenha excelente potência e ganho com estes amplificadores de banda larga independentes e de alto desempenho.
Os amplificadores de sistema da série N4985A da Keysight Technologies são amplificadores de banda larga de alto desempenho com excelente potência e ganho de 100 kHz a 50 GHz. Os amplificadores são independentes e conectam-se a fontes de alimentação CA padrão.
Aplicações:
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visite Amplificadores Keysight.
87421A
Fornece as tensões de polarização necessárias para o funcionamento dos amplificadores do sistema de micro-ondas, permitindo ao mesmo tempo a instalação remota
A Keysight 87421A é uma fonte de alimentação comutada de corrente contínua e entrada universal, projetada para fornecer as tensões de polarização necessárias para operar os amplificadores do sistema de micro-ondas da Keysight. Essas fontes de alimentação compactas são ideais para integração em um sistema ou para uso em bancada. O cabo de polarização de corrente contínua de dois metros permite que o amplificador seja instalado remotamente, possibilitando que seja colocado em um local que não atrapalhe ou onde o espaço não seja um problema. O Keysight 87421A é uma fonte de alimentação de 25 watts, 12 V CC, projetada para alimentar os amplificadores de sistema de micro-ondas Keysight 83006A, 83017A, 83018A, 83050A, 83051A e 87415A. Um cabo de dois metros está incluído para conexão direta ao amplificador. O Keysight 87421A também pode ser usado para fornecer tensões de polarização para o conversor de luz de alta velocidade Keysight 83440C. Usando o adaptador de fonte de alimentação para conversor de luz Keysight 83440-60009, o Keysight 87421A se torna uma fonte de alimentação compacta e prática para uso com o conversor de luz.
87422A
Fornece as tensões de polarização necessárias para o funcionamento dos amplificadores do sistema de micro-ondas, permitindo ao mesmo tempo a instalação remota
A Keysight 87422 é uma fonte de alimentação comutada de corrente contínua e entrada universal, projetada para fornecer as tensões de polarização necessárias para operar os amplificadores do sistema de micro-ondas da Keysight. Essas fontes de alimentação compactas são ideais para integração em um sistema ou para uso em bancada. O cabo de polarização de corrente contínua de dois metros permite que o amplificador seja instalado remotamente, possibilitando que seja colocado em um local que não atrapalhe ou onde o espaço não seja um problema. O Keysight 87422A é uma fonte de alimentação de 90 watts, com tensão de polarização de ±15 V CC, projetada para alimentar o amplificador de potência do sistema de micro-ondas Keysight 83020A. É fornecida uma saída adicional de ±12 V CC para alimentar um pré-amplificador, como o Keysight 83006A ou 83017A. A fonte de alimentação inclui os cabos de dois metros necessários para a conexão com o amplificador.
83006A
Amplificador para sistemas de micro-ondas 83006A, de 10 MHz a 26,5 GHz; recupera perdas de RF e aumenta a potência na porta de teste em sistemas ATE.
O amplificador de sistema de micro-ondas Keysight 83006A é um amplificador compacto e pronto para uso, projetado para projetistas e integradores de sistemas. Este amplificador fornece potência onde você precisa para recuperar perdas do sistema e aumentar a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas. A largura de banda ultra ampla de 10 MHz a 26,5 GHz permite que o projetista substitua vários amplificadores de largura de banda estreita por um único amplificador Keysight, eliminando a necessidade de redes de crossover ou múltiplas fontes de polarização.
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visite Amplificadores Keysight.
83050A
Amplificador para sistemas de micro-ondas 83050A, de 2 a 50 GHz; recupera perdas de RF e aumenta a potência na porta de teste em sistemas ATE de micro-ondas.
O amplificador de sistema de micro-ondas Keysight 83050A é um amplificador compacto e pronto para uso, projetado para projetistas e integradores de sistemas. Este amplificador fornece potência onde você precisa para recuperar perdas do sistema e aumentar a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas. A largura de banda ultra ampla de 2 a 50 GHz permite que o projetista substitua vários amplificadores de largura de banda estreita por um único amplificador Keysight, eliminando a necessidade de redes de crossover ou múltiplas fontes de polarização.
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visiteAmplificadores Keysight.
83051A
Amplificador para sistemas de micro-ondas 83051A, de 45 MHz a 50 GHz; recupera perdas de RF e aumenta a potência na porta de teste em sistemas ATE.
O amplificador de sistema de micro-ondas Keysight 83051A é um amplificador compacto e pronto para uso, projetado para projetistas e integradores de sistemas. Este amplificador fornece potência onde você precisa para recuperar perdas do sistema e aumentar a potência disponível em sistemas ATE de RF e micro-ondas. A largura de banda ultra ampla de 45 MHz a 50 GHz permite que o projetista substitua vários amplificadores de largura de banda estreita por um único amplificador Keysight, eliminando a necessidade de redes de crossover ou múltiplas fontes de polarização.
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visite Amplificadores Keysight.
87405B
Preamplificador 87405B, 10 MHz a 4 GHz; bloco de ganho compacto que fornece potência de saída confiável diretamente na porta de teste.
Nota de aplicação sobre pré-amplificadores e fator de ruído do sistema – Esta nota discute os fundamentos do fator de ruído, incluindo aplicações e características da tecnologia de amplificadores da Keysight. Destacam-se os pré-amplificadores portáteis 87405C da Keysight, que oferecem um ganho excepcional de 25 dB até 18 GHz e uma conexão de polarização de energia da sonda que elimina a necessidade de uma fonte de alimentação CC adicional. Leia agora a nota de aplicação sobre pré-amplificadores e fator de ruído do sistema!
O amplificador de componentes de micro-ondas Keysight 87405B oferece desempenho compacto e confiável em blocos de ganho para integradores de sistemas e projetistas de micro-ondas. Com um bloco de ganho mínimo de 22 dB e potência de saída superior a 8 dBm, este amplificador oferece potência de saída onde ela é necessária: na porta de teste.
Para obter mais informações sobre pré-amplificadores USB, amplificadores de micro-ondas e amplificadores de sistema, visite Amplificadores Keysight.