Provides the bias voltages to operate microwave system amplifiers while allowing remote placement

Highlights

  • 特別為是德微波系統放大器而設計
  • 利用偏壓纜線進行遠端定位
  • 體積輕巧,方便系統整合
  • 直流輸出電壓/電流:3.3 A 時為 + 15 V,50 mA 時為 –15 V
  • 2.0 A 時為 +12 V;200 mA 時為 -12 V
  • 輸出功率:最大 70 W

Keysight 87422 具有通用輸入的功能,而且其直流電切換電源供應器能夠提供是德微波系統放大器所需的偏壓電壓。這款輕巧的電源供應器不僅適合整合到系統中,同時也可供工作台使用。其兩公尺長的直流電偏壓纜線除能遠距設置放大器位置外,還可將放大器放到不阻礙行動或空間有限的地方。Keysight 87422A 是一部功率為 90 瓦及電壓為正或負 15 V 的直流電源供應器,能夠提供 Keysight 83020A 微波系統電源放大器的電源。此外還提供電壓為正或負 12V 的直流電輸出,以供應電源至 preamp (例如 Keysight 83006A 或83017A)。電源供應器包含一條兩公尺的必要纜線,可用於
連接放大器


使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助