お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87422A 電源、12 VDC、15 VDC、70 W
リモート配置を可能とすると同時に、マイクロ波システム・アンプを動作させるためのバイアス電圧を提供
リモート配置を可能とすると同時に、マイクロ波システム・アンプを動作させるためのバイアス電圧を提供
87421A/87422Aは日本では販売しておりません。
代替製品
83006A/83017A/83018A/83020A/87415A/87405C/83050A/83051A マイクロ波システム増幅器用の駆動電源として、87421A/87422A の代わりに以下の電源をご使用いただけます。
尚、マイクロ波システム増幅器と電源の接続には以下のケーブルが必要となります。
- 83020A マイクロ波システム増幅器用
83020-60004 ケーブル・アセンブリ (83020A に付属します。)
- その他のマイクロ波システム増幅器用
87405-20006 ケーブル・アセンブリ
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。