お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9379A RF増幅器
PXI VNA測定システムのノイズフロアを改善
ハイライト
M9379A RFアンプモジュールには、2つの増幅器、RFスイッチ、およびM9485AおよびM980xA PXIeベクターネットワークアナライザ(VNA)と併用するようデザインされたプログラム可能ステップアッテネータが含まれます。 内蔵増幅器のひとつは、2つのユーザー選択可能パス(ステップアッテネータを使用する可変ゲイン増幅器パスまたはパイパスパス)を含むプログラム可能プリアンプとして機能します。 M9379AはM980xA PXIe VNAを使用する測定システムのノイズフロアを改善します。 例:M9379Aとプリアンプは最高13.5 GHzのM980xAの標準レシーバーを使ったノイズフロア(NF)測定に適したソリューションです。 1スロットモジュールにはM980xAのファームウエアに直接制御される内部スイッチが含まれ、PXIシステムのSパラメーターおよびNFの同期高速測定を可能にします。
M9379A RFアンプモジュールには、2つの増幅器、RFスイッチ、およびプログラム可能ステップアッテネータが含まれます。
- デュアル増幅器はVNAレシーバーのS/N比を改善
- VNAとの同期NF測定
- 周波数: 50 MHz〜13.5 GHz
- > +21 dBm 飽和出力パワー3 GHz (typ.)
- > 25 dB フォワードゲイン3 GHz (typ.)
M9379Aに興味がありますか?
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。