适用于 PCBA 的 i3070 系列 6 在线测试系统

Keysight i3070 系列 6 在线测试(ICT)系统以久经验证的技术为基础设计,可提供经过时间考验的软件、硬件和编程功能,大大提高测试效率。 i3070 系列 6 ICT 测试仪支持多种印刷电路板组件(PCBA)尺寸,适用于 IoT(物联网)、5G 以及汽车和能源等应用。 i3070 采用了独特的设计,使测量电路与被测器件之间的信号路径尽量缩短,从而最大限度减少寄生电容的不良影响,提高抗串扰能力,消除杂散信号耦合效应,轻松提供一致且可重复的测量结果。 系列 6 完全向后兼容以前的系统,能够执行高度可重复的测量。

i3070 系列 6 ICT 能为客户提供:

  • 更高的测试效率――硅钉测试/边界扫描速度加快 40% 以上,在测试大部分 PCBA 时,总体速度加快 6% 以上
  • 100% 向后兼容性,保证尽量缩短安装所需要的停机时间,并实现完整的代码兼容性
  • IPC 联网工厂交换(IPC-CFX)和 IPC-HERMES-9852 标准等机器对机器(M2M)功能已获认证,可以提高您的操作效率,加深对测试数据的洞察,缩短响应时间并降低操作成本
  • 现代化的软件许可方案让您可以清晰了解许可证成本,集中管理许可证,还可根据生产需求进行扩展

新型 i3070 系列 6 在线测试平台提供了可转移的测试功能,并增添了先进的工业 4.0 技术,从而可以为我们的主要印刷电路板组件制造客户带了更高良率、更快的吞吐量和更出色的操作效率。

如需了解具有数字功能的低成本在线测试系统,请参见是德科技最新的 i1000D 系统

参加我们的培训计划,培养您的转型技能

请浏览课程并查看专门针对您的业务需求特别定制的课程表。

关于 i3070 在线测试系统的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?