這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
適用於 PCBA 的 i3070 系列 6 電路測試系統
Keysight i3070 系列 6 電路測試(ICT)系統建立在經實證的技術基礎上,且提供歷久不衰的軟體、硬體和可程控性,可大幅提升測試效率。 I3070 系列 6 ICT 測試儀支援各種不同的印刷電路板組裝(PCBA)尺寸,可因應物聯網、5G,以及汽車和能源等諸多應用的測試需求。 i3070 採獨家設計,可顯著縮短量測電路和待測物之間的信號路徑,以便將寄生電容效應降到最低,進而提高對串擾的抗干擾性、消除雜散信號的耦合效應,進而提供一致且穩定的量測結果。 系列 6 完全向後相容於先前的系統,方便您執行可重複的量測。
i3070 系列 6 ICT 具下列出色特性:
- 將 Silicon Nails 測試/邊界掃描的測試效率提高 40% 以上,測試多數 PCBA 時,整體速度加快了 6% 以上
- 100% 的向後相容性,可全面減少安裝時的停機時間,而且原始碼完全相容
- 具備經認證的機器對機器(M2M)功能,例如支援 IPC 連網工廠交換(IPC-CFX)和 IPC-HERMES-9852 標準,讓您能提高工作效率、獲得更完整的測試資料和更短的響應時間,進而降低營運成本
- 現代化軟體授權方式,讓授權成本變得更公開透明;此外,企業可集中管理授權,並依據生產需求來擴充授權規模
全新的 i3070 系列 6 電路測試平台提供可轉移的測試功能,且加入先進的工業 4.0 技術,以協助頂尖的印刷電路組裝製造商提高良率、加快量測速率,進而獲得同級產品中最出色的運作效率。
如需經濟型且具數位功能的電路測試系統,請查看是德科技最新的 i1000D 系統。
保障您的創新投資
立即報名參加培訓課程,全面培養您的轉型技能
瀏覽課程並查看符合您業務需求的課程規劃。
i3070 電路測試系統精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助