線上 2 模組 ICT 系統:i337x,5i 系列

E9988EL In-Line 雙模組 ICT 系統 i3070 系列 5i 具有更輕薄的體積,最多支援 2,592 個節點測試。 遵循嚴格的產業標準,可確保 SMEMA 相容性。

產品影像
  • Fixture actuation

    Press down

  • Maximum node count

    2592

  • System width

    800 mm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 短線測試夾具技術確保可攜性、可重複性和穩定性
  • 創新設計確保簡易的維護和測試夾具更換
  • 輕巧型機箱,長度僅 800 mm 或 31.5 吋
  • 自動化 ICT 解決方案可實現單點連接
  • 全套系統套件包含各種邊界掃描工具

i3070 系列 5i Inline ICT 保留了 Keysight 3070 和 i3070 系統倍受歡迎的獨家短線測試夾具技術。

短線測試夾具技術克服了長線夾具的常見問題,例如雜訊和測試穩定性降低。 也就是說,即使是您需要橫跨半個地球或在不同的製造基地部署測試,i3070 系列 5i 均提供可轉移、可重複和穩定的測試。

I3070 系列 5i Inline ICT 為忙碌的生產線操作人員和測試工程師提供簡易測試操作。 插卡箱安裝在重型滑軌上,可輕鬆拉出以更換模組卡。

符合人體工學設計的組合抽屜,方便您輕鬆裝入或卸下測試系統中的測試夾具。 這些特性可節省時間和體力,尤其是生產線正在測試多元產品時。

智慧夾具識別、電路板定向探測和測試計畫版本控制等工具,可協助您開發業界一流的自動化解決方案,以便測試當今複雜的印刷電路板組件。

i3070 系列 5i 與您的 3070 和 i3070 測試程式完全相容。

如需更多關於 ICT 系統的資訊,請瀏覽 ICT System - i3070。