E9903G

Zuverlässige Fehlererkennung im Schaltkreis für die Leiterplattenfertigung

Keysight In-Circuit-Testsysteme bieten leistungsstarke, skalierbare Lösungen zum Testen komplexer, dicht bestückter Leiterplatten in der Großserienfertigung. Mit flexiblen Pin-Konfigurationen, Boundary-Scan-Unterstützung, vektorlosen Testfunktionen und programmierbaren Analogmessungen gewährleisten diese Systeme eine schnelle und präzise Erkennung von Bestückungsfehlern wie Lötfehlern, falsch ausgerichteten Bauteilen und falschen Werten. Integrierte Diagnosefunktionen, intuitive Testentwicklungstools und eine automatisierungsbereite Integration optimieren Produktionsabläufe, reduzieren gleichzeitig Fehlanrufe und verbessern die Erstausschussrate. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

 

 

Hohe Fehlerabdeckung

Erkennt eine Vielzahl von Strukturfehlern, wie z. B. Lötstellenunterbrechungen, Kurzschlüsse und falsche Bauteilplatzierung, und gewährleistet so eine verbesserte Produktqualität und reduzierte Nachbearbeitungskosten.

Skalierbares Testpin-Design

Unterstützt Boards mit hoher Dichte und flexiblen Pin-Konfigurationen, was die Anpassung an verschiedene Platinengrößen und -komplexitäten ohne Hardwareänderungen ermöglicht.

Integrierte Analysen

Bietet Echtzeit-Testmetriken, tiefe Dateneinblicke und automatisierte Berichte direkt auf dem Tester. Ermöglicht eine schnellere Ursachenanalyse, verbessert die Produktivität auf komplexen Platinen und unterstützt die nahtlose Skalierung auf unternehmensweite Analysen.

Integrierter Grenzscan 

Führt Strukturdiagnosen über standardmäßige Testzugangsports (TAPs) durch, wodurch invasive Kontaktierungen oder zusätzliche Hardware-Instrumentierung überflüssig werden. 

Produktbild
  • System width

    800 mm bis 1800 mm

  • Maximum node count

    0 bis 5760

  • Fixture actuation

    Vacuum, Press down

Häufig gestellte Fragen