这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
信号分析仪和信号发生器特价促销活动
我们针对精选的是德科技硬件和软件产品组合推出了一系列限时促销活动。您可以选择心仪的促销套件,并节省宝贵的采购经费
特点
利用直观且经济高效的信号分析仪进行设计、测试和教学
工程的内涵就是将各种创意有机地联系起来,并解决遇到的问题。 CXA 信号分析仪具有出色的实际性能,它是一款出类拔萃、经济高效的基本信号表征工具。 它的功能十分强大,为一般用途和教育行业的用户执行测试奠定了坚实的基础。 无论您是希望快速验证成品的质量,还是演示实验教程,它都能帮助您快速获得答案。
- 利用 9 kHz 至 26.5 GHz 的宽阔频率范围、以及高达 25 MHz 的分析带宽,可以查看更多信号
- 为手动和自动制造测试系统添加可靠的信号分析功能
- 能够执行杂散搜索和失真分析等基本测量
- 使用可选的内置跟踪发生器,可以执行激励响应测量
- 结合使用 X 系列测量应用软件,增添更多重要功能
- 在您的射频和微波教育实验室中使用培训套件,通过实践来加深对理论知识的理解
精简基本功率测量
对于任何无线设计而言,为了最大限度地提高系统容量和通信质量,准确测量数字调制信号的功率至关重要。 利用 CXA 和 PowerSuite,您可以在几秒钟内完成九种不同的功率测量。
主要技术指标
频率
9 kHz to 26.5 GHz
1 GHz 时的 DANL
-163 dBm
最大分析带宽
25 MHz
最大实时带宽
不适用
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
-110 dBc/Hz
类型
Benchtop
频率
1 GHz 时的 DANL
最大分析带宽
最大实时带宽
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
类型
9 kHz to 26.5 GHz
-163 dBm
25 MHz
不适用
-110 dBc/Hz
Benchtop
查看更多
带宽选件:
10 MHz
25 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
n/a
频率:
9 kHz to 26.5 GHz
频率选件:
3.0 GHz
7.5 GHz
13.6 GHz
26.5 GHz
最大分析带宽:
25 MHz
最大频率:
26.5 GHz
最大实时带宽:
不适用
总体幅度精度:
±0.50 dB
性能水平:
◆◆◇◇◇◇
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-110 dBc/Hz
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+12 dBm
类型:
Benchtop
X 系列测量应用软件——简化测量,提供可重复的测量结果
利用可下载的 X 系列应用软件,全面了解蜂窝、无线、航空航天/国防等行业所用器件及设计的性能。
- 从参数测量到符合最新标准的无线测量(包括 LTE 和 WLAN),让您更深入地了解器件性能
- 通过综合应用软件为您提供便于使用的一致性测量,使您更快获得洞察力
- 在设计、验证和生产阶段实施统一一致的测量,帮助您的产品快速面市
- 内置专业测量技术,帮助您迅速理解信号和器件性能
- 可转移许可证允许多台仪器共享使用应用软件
标准配置
Prev
CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz
- 利用先进的低成本信号分析工具,轻松完成基本的信号表征
- 借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
- 通过 X 系列测量应用软件增添重要功能
- 可以在射频和微波教育实验室中与培训套件结合使用,通过实践练习加深对理论知识的理解
CXA 信号分析仪,相位噪声,噪声系数,7.5 GHz
- 通用频谱分析应用软件,包括模拟解调、相位噪声和噪声系数测量等功能
- 10 MHz 分析带宽
- 频率范围:9 kHz 至 7.5 GHz
- 轻松进行配置,可增添额外的特性、功能和应用软件
CXA 信号分析仪,跟踪发生器,3 GHz
- 3 GHz 跟踪发生器配置
- 经济高效的解决方法,可在高达 3 GHz 的频率范围内执行标量网络分析
- 10 MHz 分析带宽
- 轻松进行配置,增添了额外的特性、功能和参数测试应用软件
CXA,更高灵敏度,26.5 GHz,10 MHz 带宽
- 在高达 26.5 GHz 的频率范围内灵敏度更高
- 非常适合用于信道内测试、谐波测试和杂散测量
- 10 MHz 分析带宽
- 轻松进行配置,增添了额外的特性、功能和参数测试应用软件
CXA,EMI,近场探头组,3 GHz,10 MHz 带宽
- 可执行辐射和传导发射测量
- 支持 CISPR 16-1-1 或军标检波器和带宽
- 轻松识别超限信号
- 搜索干扰源
- 频率范围:9 kHz 至 3 GHz
- 10 MHz 分析带宽
- 轻松进行配置,增添了额外的特性、功能和参数测试应用软件
CXA,射频窄带,3 GHz,10 MHz 带宽
- 比较常用的基础型低成本配置
- 低成本分析仪的起价
- 非常适合用于信道内测试
- 10 MHz 分析带宽
- 轻松进行配置,增添了额外的特性、功能和参数测试应用软件
Next
想要深入了解 N9000B?
扩展 N9000B CXA 信号分析仪的功能
关于 CXA 信号分析仪的特色资源
信号分析仪和信号发生器特价促销活动
软件套件 | 优惠 |
---|---|
高价值的信号分析仪和信号发生器普通版(Good)、升级版(Better)、旗舰版(Best)套件 | |
5G NR 专用软件套件 | 最高可优惠 35% |
超宽带无线软件套件 | 最高可优惠 35% |
Wi-Fi 6 / 7 专用软件套件 | 最高可优惠 35% |
卫星通信专用软件套件 | 最高可优惠 35% |
EMI 合规性测试软件套件 | 最高可优惠 35% |
购买一台信号分析仪或信号发生器,即可免费获赠高性能选件 | |
任选 3 个或 5 个 Signal Studio / X-Apps 软件套件, | 最高可优惠 35% |
更出色的宽带测量解决方案 | 可优惠 15% |
套件促销活动 | 最高可优惠 35% |
Premium Used 信号分析仪和信号发生器 | 最高可优惠 50% |
需要帮助或遇到问题?