特点

利用直观且经济高效的信号分析仪进行设计、测试和教学

工程的内涵就是将各种创意有机地联系起来,并解决遇到的问题。 CXA 信号分析仪具有出色的实际性能,它是一款出类拔萃、经济高效的基本信号表征工具。 它的功能十分强大,为一般用途和教育行业的用户执行测试奠定了坚实的基础。 无论您是希望快速验证成品的质量,还是演示实验教程,它都能帮助您快速获得答案。

  • 利用 9 kHz 至 26.5 GHz 的宽阔频率范围、以及高达 25 MHz 的分析带宽,可以查看更多信号
  • 为手动和自动制造测试系统添加可靠的信号分析功能
  • 能够执行杂散搜索和失真分析等基本测量
  • 使用可选的内置跟踪发生器,可以执行激励响应测量
  • 结合使用 X 系列测量应用软件,增添更多重要功能
  • 在您的射频和微波教育实验室中使用培训套件,通过实践来加深对理论知识的理解

精简基本功率测量

对于任何无线设计而言,为了最大限度地提高系统容量和通信质量,准确测量数字调制信号的功率至关重要。 利用 CXA 和 PowerSuite,您可以在几秒钟内完成九种不同的功率测量。

KEY SPECIFICATIONS

频率
9 kHz to 26.5 GHz
1 GHz 时的 DANL
-163 dBm
最大分析带宽
25 MHz
最大实时带宽
不适用
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
-110 dBc/Hz
类型
Benchtop
频率
1 GHz 时的 DANL
最大分析带宽
最大实时带宽
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
类型
9 kHz to 26.5 GHz
-163 dBm
25 MHz
不适用
-110 dBc/Hz
Benchtop
查看更多
带宽选件:
10 standard, 25 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
频率:
9 kHz to 26.5 GHz
频率选件:
3.0, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
最大分析带宽:
25 MHz
最大实时带宽:
不适用
总体幅度精度:
±0.50 dB
性能水平:
◆◆◇◇◇◇
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-110 dBc/Hz
类型:
Benchtop
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+12 dBm
N9000B 信号分析仪测量应用软件

X 系列测量应用软件——简化测量,提供可重复的测量结果

利用可下载的 X 系列应用软件,全面了解蜂窝、无线、航空航天/国防等行业所用器件及设计的性能。

  • 从参数测量到符合最新标准的无线测量(包括 LTE 和 WLAN),让您更深入地了解器件性能
  • 通过综合应用软件为您提供便于使用的一致性测量,使您更快获得洞察力
  • 在设计、验证和生产阶段实施统一一致的测量,帮助您的产品快速面市
  • 内置专业测量技术,帮助您迅速理解信号和器件性能
  • 可转移许可证允许多台仪器共享应用软件

标准配置

N9000B CXA 射频信号分析仪

想要深入了解 N9000B?

关于 CXA 信号分析仪的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?