Column Control DTX
Column Control DTX

如何准确测量 5G NR 系统中的被测器件的 EVM

UXA 信号分析仪
+ UXA 信号分析仪

通过抑制 5G NR 接收机的系统噪声,准确测量 EVM

为了测量 5G 新空口(NR)接收机中的被测器件的真实性能,测试系统需要抑制系统噪声,确保在高频率、大带宽下只有较低的误差矢量幅度(EVM)本底噪声。 测试系统的残余 EVM 本底噪声必须足够低,才不至于构成主要的误差源,也不至于掩盖被测器件的真实性能。

测试系统应当包含两台装有信号分析软件的信号分析仪,并且能够比较测试系统在每台分析仪上测得的 EVM,以便通过数学手段去除测试系统产生的噪声。 这种方法被称为互相关 EVM(ccEVM),它能针对 5G NR 频率范围 1(FR1)和 FR2 应用提供准确、可靠的被测器件 EVM 测量结果。

Column Control DTX
自放电测量系统

5G NR 接收机测试解决方案

想要准确测量 5G NR 系统中的被测器件的 EVM,测试系统必须能够抑制系统噪声。Keysight 5G NR 接收机测试解决方案包含两台 N9042B UXA X 系列信号分析仪(频谱分析仪)以及 N9085EM0E PathWave X 系列多点触控应用软件。 互相关 EVM 方法会比较测试系统在每台分析仪上测得的 EVM,从而去除测试系统产生的噪声。 这样一来,您就能够在 5G NR FR1 和 FR2 应用以及其他应用中,测量被测器件在高达 110 GHz 频率和高达 4 GHz 带宽下的真实性能。
Column Control DTX

参见 5G NR 接收机测试的 ccEVM 测量演示

Column Control DTX

查看是德科技 5G NR 接收机测试解决方案中的产品

Column Control DTX
Column Control DTX

相关使用场景

Column Control DTX
contact us logo

立即联系我们的专家

需要我们帮您找到合适的解决方案?