5G NRシステムにおけるDUTの正確なEVMの測定方法

UXAシグナル・アナライザ
+ UXAシグナル・アナライザ

5G NRレシーバでシステムノイズを抑制することで正確なEVMを測定

5G NR(New Radio)レシーバで被試験デバイス(DUT)の真の性能を測定するには、より高い周波数とより広い帯域幅でより低いエラーベクトル振幅(EVM)フロアを得るための、システムノイズを抑制するテストシステムが必要です。 テストシステムの残留EVMノイズフロアは、誤差の主な原因とならないように、あるいはDUTの真の性能をマスクしないように、十分に低くなくてはなりません。

テストシステムは、信号解析ソフトウェアを備えた2つのシグナル・アナライザを含み、各々でテストシステムの実測EVMを比較でき、テストシステムによって寄与されるノイズを数学的に除去しなくてはなりません。 この方法は相互相関EVM(ccEVM)と呼ばれ、5G NR周波数レンジ1(FR1)とFR2アプリケーションで正確で信頼性の高いDUT EVM測定を提供します。

自己放電測定システム

5G NR レシーバ・テスト・ソリューション

5G NRシステムでDUTの正確なEVMを測定するには、システムノイズを抑制するテストシステムが必要です。キーサイト5G NRレシーバ・テスト・ソリューションは2つのN9042B UXA Xシリーズ シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)とN9085EM0E PathWave Xシリーズ マルチタッチ・アプリケーション・ソフトウェアで構成されています。 相互相関EVM方法は、各シグナル・アナライザからのテストシステムのEVM測定を比較し、テストシステムによって寄与されるノイズを除去します。 これにより、5G NR FR1/FR2アプリケーションおよびそれ以降の最大110 GHz、帯域幅4 GHzまでの高周波・広帯域でお使いのDUTの真の性能を測定することができます。

5G NRレシーバテスト用ccEVM測定のデモをご覧ください

5G NR レシーバ・テスト・ソリューション製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。