Column Control DTX
Column Control DTX

如何表征 6G 亚太赫兹宽带信号

任意波形发生器
+ 任意波形发生器

6G H 频段亚太赫兹载波频率调制表征

工程师在研究 6G 技术时,需要使用宽带调制信号发生器生成高载波频率信号,用于评测 6G 调制信号的特性。 在亚太赫兹 H 频段开展测试,不适合使用单独的矢量信号发生器,而应该使用任意波形发生器,这样可以摆脱中频(IF)带宽和调制带宽的限制。 尽管 6G 频率和带宽的行业规范还有几年才能落地,但 6G 可能需要更大的带宽和更高的载波频率,才能实现远超 10 Gbps 的数据速率。 为了生成和表征 H 频段候选波形,研发工程师需要将超高速任意波形发生器(AWG)与上变频器结合起来使用,还需要一台信号发生器充当本地振荡器。

使用高性能信号分析仪替代 6G 接收机。 这个分析仪能够表征无线传输的性能参数。 任意波形发生器应配有较大的存储器,以便生成包含多个时间帧的候选 6G 波形,并且能够使用伪随机二进制序列(PRBS)信号进行比特误码测试。 创建候选波形需要用到信号生成软件。这类软件除了能够生成标准 5G 新空口(NR)或正交频分复用(OFDM)信号之外,还可以灵活分配调制和编码方案。

Column Control DTX
自放电测量系统

6G 亚太赫兹宽带研发解决方案

在表征 H 频段 6G 亚太赫兹宽带信号的性能参数时,研发工程师需要结合使用超高速任意波形发生器和上变频器,并使用一台信号发生器来充当本地振荡器。 此外,他们还需要通过高性能信号分析仪来仿真 6G 接收机。 是德科技任意波形发生器支持高达 65 GSa/s 的采样率,能够生成宽带调制信号。 通过与是德科技信号生成软件配合使用,可以快速生成候选宽带调制基带信号。 在制造出发射机和接收机原型之前,研发工程师很早就可以使用高性能信号分析仪来评测调制方案对无线性能的影响。
Column Control DTX

观看亚太赫兹宽带信号表征演示

Column Control DTX

查看是德科技亚太赫兹宽带信号表征解决方案中的产品

Column Control DTX
Column Control DTX

相关使用场景

Column Control DTX
contact us logo

立即联系我们的专家

需要我们帮您找到合适的解决方案?