Como caracterizar sinais de banda larga sub-THz 6G

Gerador de forma de onda arbitrária
+ Gerador de forma de onda arbitrária

Caracterização de modulações de frequência de portadora sub-THz de banda H para 6G

Os engenheiros que pesquisam 6G precisam de um gerador de sinal modulado de banda larga com um sinal de alta frequência de portadora para avaliar o comportamento dos sinais modulados de 6G. A realização de testes na banda H sub-THz requer um gerador de forma de onda arbitrária em vez de um gerador de sinal vetorial autônomo, para superar as limitações da largura de banda de modulação e da largura de banda de frequência intermediária (IF). Embora as especificações do setor de frequência e largura de banda 6G ainda estejam a anos de distância, provavelmente será necessária uma largura de banda mais ampla e uma frequência portadora mais alta para atingir taxas de dados superiores a 10 Gbps. Para gerar e caracterizar as formas de onda candidatas à banda H, os engenheiros de pesquisa precisam de um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) de altíssima velocidade combinado com um conversor ascendente de frequência, além de um gerador de sinal como oscilador local.

Um analisador de sinal de alto desempenho é usado no lugar do receptor 6G. O analisador caracteriza os parâmetros de desempenho da transmissão sem fio. O gerador de forma de onda arbitrária deve ter uma grande memória para gerar formas de onda 6G candidatas com vários quadros de tempo e a capacidade de testar erros de bit usando sinais de sequência binária pseudo-aleatória (PRBS). A criação de formas de onda candidatas requer um software de criação de sinais com atribuição flexível de esquemas de modulação e codificação, com base nos recursos padrão de geração de sinais 5G New Radio (NR) ou multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM).

Solução de pesquisa de banda larga 6G sub-THz

A caracterização dos parâmetros de desempenho dos sinais de banda larga sub-THz de 6G na banda H requer um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) de altíssima velocidade combinado com um conversor ascendente e um gerador de sinal como oscilador local. Um analisador de sinais de alto desempenho também é necessário para emular o receptor 6G. Os geradores de formas de onda arbitrárias (AWGs) da Keysight suportam até 65 GSa/s para gerar sinais modulados de banda larga. Combinados com o software de geração de sinais da Keysight, os pesquisadores podem gerar rapidamente sinais de banda base modulados de banda larga candidatos. Usando um analisador de sinais de alto desempenho, os pesquisadores podem avaliar o impacto dos esquemas de modulação no desempenho sem fio muito antes de os protótipos de transmissor e receptor estarem disponíveis.

Veja a demonstração da caracterização de sinais de banda larga sub-THz

Explore os produtos em nossa solução de caracterização de sinais de banda larga sub-THz

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?