Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Exibindo 12 de 30

Imagem do Gerador de Ondas Arbitrárias
Gerador de forma de onda arbitrária
Modelo
M8199A

O gerador de forma de onda arbitrária (AWG) M8199A fornece uma fonte de sinal de alto desempenho para sinais arbitrários, permitindo o desenvolvimento de projetos de até 128 GBaud.

Imagem do Módulo de Sincronização Multicanal para M8195A
Módulo de sincronização multicanal para M8195A
Modelo
M8197A

Módulo de sincronização para até 4 unidades do gerador de formas de onda arbitrárias M8195A.

Imagem de geradores de forma de onda arbitrária de 92 GSa/s
Geradores de forma de onda arbitrária de 92 GSa/s
Modelo
M8196A

Gerador de ondas arbitrárias de alta velocidade com taxa de amostragem de até 92 GSa/s, suportando sinais de até 64 GBaud em 4 canais em um módulo AXIe de 1 slot — simultaneamente.

Imagem do gerador de forma de onda arbitrária de 65 GSa/s
Gerador de forma de onda arbitrária de 65 GSa/s
Modelo
M8195A

Um gerador de ondas arbitrárias de alta velocidade com taxa de amostragem de até 65 GSa/s e largura de banda de 25 GHz em até 4 canais por módulo.

Imagem do Analisador de Modulação Ótica Modular classe XP8
Analisador de modulação óptica modular classe XP8
Modelo
M8290A

O analisador de modulação óptica M8290A e a plataforma de solução de teste HSD para teste de componentes coerentes e transmissores 400G. Analisador de modulação óptica modular de 92 GSa/s.

Imagem do gerador de forma de onda arbitrária de 12 GSa/s
Gerador de forma de onda arbitrária de 12 GSa/s
Modelo
M8121A

M8121A Interface de dados ópticos (ODI) de banda larga 12GSa/s modular AWG com capacidade de transmissão em fluxo, até 14 bits de resolução vertical e até -90 dBc de faixa dinâmica livre de espúrias (SFDR).

Imagem do chassi AXIe de alto desempenho com 5 slots
Chassi AXIe de alto desempenho com 5 slots
Modelo
M9506A

Chassi AXIe de 5 slots com módulo de sistema integrado, desempenho Gen 3, 300 W por slot e opção de GPS.

Imagem do Chassi AXIe com 2 slots
Chassi AXIe com 2 slots
Modelo
M9502A

Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.

Imagem dos canais ISI
Canais ISI
Modelo
M8048A

Os canais ISI do M8048A oferecem uma escolha de oito traços diferenciais para emular a perda de canal em uma configuração de teste de receptor digital de alta velocidade.

Imagem da fonte de interferência, 32 GHz
Fonte de interferência, 32 GHz
Modelo
M8054A

Lâmina de fonte de interferência de 32 GHz para o BERT M8040A.

Imagem das placas do canal ISI
Placas de canal ISI
Modelo
M8049A

Três placas de canal ISI para o BERT M8040A.

Imagem do gerador de forma de onda arbitrária de 12 GSa/s
Gerador de forma de onda arbitrária de 12 GSa/s
Modelo
M8190A

M8190A da Keysight - Um AWG da Keysight é a fonte de maior fidelidade, oferecendo alta resolução e ampla largura de banda - simultaneamente

Limpar tudo