PXIe

Wertvollen Rackplatz sparen

Tischgeräte-Funktionalität mit hohem Datendurchsatz in einem kompakten Modul mit hoher Leistungsdichte.

PXIe

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Großrechner

Hochdichte Mainframe-Lösungen ermöglichen flexible Skalierung und individuelle Leistungsanpassung an Ihre Anwendungsanforderungen.

Großrechner

Module

Kombinieren Sie Module mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und Funktionen, um Lösungen individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Module

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Modulares Chassis

Anpassbares Gehäuse für PXI- und AXI-Komponenten.

Chassis / Gehäuse, die für austauschbare, individuell anpassbare modulare Komponenten konzipiert sind, um diese je nach Bedarf auszutauschen, aufzurüsten und neu zu konfigurieren.

Modulares Chassis

Modularer Controller

Anpassbare Konnektivität/Schnittstellen, Busgeschwindigkeiten und Bauformen.

Skalierbare Steuerungen für modulare PXI- und AXI-Systeme.

Modularer Controller

Angezeigt 12 von 28

Abbildung der Störquelle, 32 GHz
Störquelle, 32 GHz
Modell
M8054A

32-GHz-Interferenzquellenblatt für den M8040A BERT.

Abbildung eines 12 GSa/s-Arbiträrsignalgenerators
12 GSa/s Arbiträrsignalgenerator
Modell
M8190A

Ein 12 GSa/s-Arbiträrwellengenerator, der höhere Wiedergabetreue, hohe Auflösung und große Bandbreite bietet – gleichzeitig

Abbildung eines 65 GSa/s-Arbiträrsignalgenerators
65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator
Modell
M8195A

Ein Hochgeschwindigkeits-Arbiträrwellengenerator mit einer Abtastrate von bis zu 65 GSa/s und einer Bandbreite von 25 GHz auf bis zu 4 Kanälen pro Modul.

Abbildung des Mehrkanal-Synchronisationsmoduls für M8195A
Mehrkanal-Synchronisationsmodul für M8195A
Modell
M8197A

Synchronisationsmodul für bis zu 4 M8195A Arbiträrsignalgeneratoren.

Abbildung eines modularen optischen Modulationsanalysators der XP8-Klasse
Modularer optischer Modulationsanalysator der XP8-Klasse
Modell
M8290A

Der optische Modulationsanalysator M8290A und die HSD-Testplattform für kohärente 400G-Komponenten- und Sendertests. Modularer optischer Modulationsanalysator mit 92 GSa/s.

Abbildung eines Arbiträrsignalgenerators
Arbiträrer Wellenformgenerator
Modell
M8199A

Der M8199A Arbitrary Waveform Generator (AWG) ist eine leistungsstarke Signalquelle für Arbiträrsignale, die die Entwicklung von Designs mit 128 GBaud und mehr ermöglicht.

Abbildung eines 12 GSa/s-Arbiträrsignalgenerators
12 GSa/s Arbiträrsignalgenerator
Modell
M8121A

M8121A Breitband-12GSa/s Optische Datenschnittstelle (ODI) modular streamfähiger AWG, bis zu 14 Bit vertikale Auflösung und bis zu -90 dBc störungsfreier Dynamikbereich (SFDR).

Abbildung des AXIe Hochleistungs-5-Slot-Gehäuses
AXIE Hochleistungs-5-Slot-Chassis
Modell
M9506A

5-Slot-AXIe-Chassis mit integriertem Systemmodul, Gen 3-Performance, 300 W pro Slot und GPS-Option.

Abbildung der ISI-Kanäle
ISI-Kanäle
Modell
M8048A

Die M8048A ISI-Kanäle bieten eine Auswahl von acht differentiellen Spuren zur Emulation von Kanalverlusten in einem Testaufbau für Hochgeschwindigkeits-Digitalempfänger.

Abbildung eines Arbiträrsignalgenerators mit 120 GSa/s
120 GSa/s Arbiträrsignalgenerator
Modell
M8194A

Arbiträrwellengenerator mit einer Abtastrate von 120 GSa/s, der Signale bis zu 64 GBaud auf 4 Kanälen in einem AXIe-Modul mit 1 Steckplatz unterstützt - gleichzeitig.

Abbildung eines modularen optischen Modulationsanalysators der XP8-Klasse
Modularer optischer Modulationsanalysator der XP8-Klasse
Modell
M8296A

Der elektrische Hochgeschwindigkeits-Digitalisierer Keysight M8296A wird an die vier Differenzausgänge eines ICR angeschlossen und ermöglicht eine schnelle Einrichtung für parametrische Tests.

Abbildung von ISI-Kanaltafeln
ISI-Kanal-Boards
Modell
M8049A

Drei ISI-Kanalplatinen für den M8040A BERT.

Alles löschen