PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

모듈형 섀시

PXI 및 AXI 부품용 맞춤형 하우징.

요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징

모듈형 섀시

모듈형 컨트롤러

맞춤형 연결성 / 인터페이스, 버스 속도 및 폼 팩터.

모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러

모듈형 컨트롤러

28개 중 12개 표시

간섭 소스 이미지, 32 GHz
간섭 소스, 32 GHz
모델
M8054A

M8040A BERT를 위한 32 GHz 간섭 소스 블레이드

12 GSa/s 임의 파형 발생기 이미지
12 GSa/s 임의 파형 생성기
모델
M8190A

동시에 더 우수한 충실도, 높은 분해능과 넓은 대역폭을 제공하는 12 GSa/s 임의 파형 생성기.

65 GSa/s 임의 파형 발생기 이미지
65 GSa/s 임의 파형 생성기
모델
M8195A

모듈당 최대 4채널에서 최대 65 GSa/s 샘플링 속도와 25 GHz 대역폭의 고속 임의 파형 생성기.

XP8 클래스 모듈형 광 변조 분석기 이미지
XP8 클래스 모듈형 광 변조 분석기
모델
M8290A

M8290A 광 변조 분석기 및 HSD 테스트 솔루션 플랫폼은 400G 코히어런트 구성 요소 및 송신기 테스트에 사용됩니다. 92 GSa/s 모듈형 광 변조 분석기.

임의 파형 생성기 이미지
임의 파형 생성기
모델
M8199A

M8199A 임의 파형 생성기(AWG)는 128 GBaud 이상의 설계를 개발할 수 있도록 임의 신호를 위한 고성능 신호 소스를 제공합니다.

리드라이버 이미지
리드라이버
모델
M8047B

M8047B 리드라이버는 M8000 시리즈 오류 감지기의 백채널 범위를 확장시킵니다. NRZ 및 PAM4 시그널링을 지원합니다. 최대 보드 레이트는 32 Gbaud입니다.

92 GSa/s 임의 파형 발생기 이미지
92 GSa/s 임의 파형 발생기
모델
M8196A

1-슬롯 AXIe 모듈의 4개 채널에서 동시에 최대 64 GBaud의 신호를 지원하는 92 GSa/s의 샘플링 속도가 강점인 고속 임의 파형 생성기.

클럭 생성기 모듈 이미지
클럭 생성기 모듈
모델
M8008A

최대 4개의 M8199A AWG 모듈을 위한 클럭 소스.

멀티 채널 동기화 모듈 이미지
멀티 채널 동기화 모듈
모델
M8192A

최대 6개의 M8190A 임의 파형 생성기 장치를 위한 M8192A 동기화 모듈.

M8195A용 멀티 채널 동기화 모듈 이미지
M8195A를 위한 멀티 채널 동기화 모듈
모델
M8197A

최대 4개의 M8195A 임의 파형 생성기 장치를 위한 동기화 모듈.

ISI 채널 보드(800G, PCIe7 및 1.6T용) 이미지
ISI 채널 보드(800G, PCIe7 및 1.6T용)
모델
M8067A

M8067A ISI 채널 보드는 기호 속도가 최대 64 및 120 GBd인 초고속 디지털 수신기 테스트와 관련하여 채널 손실을 에뮬레이션할 수 있는 12개의 트레이스를 제공합니다.

AXIe 고성능 5-슬롯 섀시 이미지
AXIe 고성능 5-슬롯 섀시
모델
M9506A

임베디드 시스템 모듈, Gen 3 성능, 슬롯당 300W 및 GPS 옵션을 갖춘 5-슬롯 AXIe 섀시

모두 지우기