Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 테크놀로지스(Keysight Technologies Inc.)의 M8040A는 물리 계층 특성 분석 및 적합성 테스트를 위한 고도로 통합된 BERT(Baseline Electrical Test) 장비입니다.
Supported data rates
64 Gbaud
Module type
Pattern Generator
Number of channels
1
Standards
PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, CCIX, SATA, SAS, PON, 64G/128G FC, 100/200/400 GbE, OIF-CEI-56G/112G
Line coding
NRZ, PAM4
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M8040A 고성능 BERT는 빠른 전환과 낮은 고유 지터로 최대 64GBaud의 깨끗한 NRZ 및 PAM4 신호를 제공합니다. 짧은 1.85mm 케이블을 사용하는 M8040A의 원격 헤드 개념은 테스트 대상 디바이스에 성능을 가깝게 가져와 손실 채널로 인한 신호 저하를 최소화합니다.
M8040A는 서버, 컴퓨팅, 데이터 센터 및 통신 산업에서 최대 32GBaud 및 64GBaud의 데이터 속도로 작동하는 직렬 I/O 포트를 사용하는 칩, 디바이스, 트랜시버 모듈 및 서브 컴포넌트, 보드 및 시스템을 특성화하는 연구 개발 엔지니어 및 테스트 엔지니어를 위해 설계되었습니다.
M8040A는 PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0, TBT3, 400GbE, 50 / 100 / 200 / 400 / 800GbE, OIF CEI-56G 및 CEI-112G, 64G/112G 파이버 채널, Infiniband-HDR, 그리고 칩-투-칩, 칩-투-모듈, 백플레인, 리피터 및 액티브 광 케이블용 독점 인터페이스와 같이 PAM4 및 NRZ 데이터 형식을 사용하는 여러 주요 상호 연결 표준의 수신기(입력) 테스트에 사용될 수 있습니다.
M8040A GBaud BERT의 패턴 발생기는 깨끗한 32 및 26.5625 GBaud PAM4 출력 신호를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.