Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der M8040A von Keysight Technologies Inc. ist ein hochintegriertes BERT zur Charakterisierung der physikalischen Schicht und zur Prüfung der Konformität.
Supported data rates
64 Gbaud
Module type
Pattern Generator
Number of channels
1
Standards
PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, CCIX, SATA, SAS, PON, 64G/128G FC, 100/200/400 GbE, OIF-CEI-56G/112G
Line coding
NRZ, PAM4
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der leistungsstarke BERT M8040A liefert saubere NRZ- und PAM4-Signale bis zu 64 GBaud mit schnellen Übergängen und geringem intrinsischem Jitter. Dank des Remote-Head-Konzepts mit den kurzen 1,85-mm-Kabeln ist der M8040A optimal auf das Prüfobjekt ausgerichtet und minimiert so Signalbeeinträchtigungen durch verlustbehaftete Kanäle.
Der M8040A ist für Forschungs- und Entwicklungsingenieure sowie Testingenieure konzipiert, die Chips, Geräte, Transceiver-Module und Unterkomponenten, Platinen und Systeme mit seriellen E/A-Ports charakterisieren, die mit Datenraten von bis zu 32 GBaud und 64 GBaud in der Server-, Computer-, Rechenzentrums- und Kommunikationsindustrie arbeiten.
Der M8040A kann für Empfängertests (Eingangstests) für viele gängige Verbindungsstandards verwendet werden, die PAM4- und NRZ-Datenformate verwenden, wie z. B.: PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0, TBT3, 400 GbE, 50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE, OIF CEI-56G und CEI-112G, 64G/112G Fibre Channel, Infiniband-HDR und proprietäre Schnittstellen für Chip-zu-Chip, Chip-zu-Modul, Backplanes, Repeater und aktive optische Kabel.
Der Mustergenerator des M8040A GBaud BERT liefert ein sauberes 32 und 26,5625 GBaud PAM4-Ausgangssignal.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.