Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der M8199A Arbitrary Waveform Generator (AWG) ist eine leistungsstarke Signalquelle für Arbiträrsignale, die die Entwicklung von Designs mit 128 GBaud und mehr ermöglicht.
Frequency range
>240 MHz
Intrinsic jitter
75 fs
Effective Number of Bits (ENOB)
5.5 Bits
Spur Free Dynamic Range
-33 dBc
Typical Rise/Fall Time
4.5 ps
Amplitude
1,660 mVpp diff max
DAC Resolution
8 bit
Bandwidth
55 GHz
Number of channels
4
Form factor
2-slot AXIe
Maximum memory depth
512 kSa
Type
High Speed AWG
Functionality
Arbitrary Waveform Generator
Slots
2
Platform
AXIe
Maximum sample rate
128 GSa/s
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Keysight M8199A Arbiträrsignalgenerator (AWG) verfügt über die höchste Abtastrate und die größte Bandbreite seiner Klasse mit bis zu vier synchronisierten Kanälen, die gleichzeitig in einem Modul arbeiten.
Der Arbiträrsignalgenerator (AWG) M8199A von Keysight verfügt über vier Kanäle mit 128 GSa/s oder zwei Kanäle mit 256 GSa/s und einer nominalen analogen Bandbreite von bis zu 70 GHz.
Als leistungsstarke, beliebige Signalquelle ermöglicht die M8199A die Entwicklung von Designs ab 128 Gbaud, einschließlich fortschrittlicher Komponenten für Terabit-Übertragungssysteme.
Mit bis zu 4 differentiellen 128 GSa/s-Ausgangskanälen pro 2-Slot-AXIe-Modul und der Möglichkeit, bis zu 4 Module zu synchronisieren, eignet sich der M8199A hervorragend zur wirtschaftlichen Realisierung von mehrspurigen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.