任意波形產生器

Keysight M8199A 任意波形產生器(AWG)提供可產生任意訊號的高效能訊號源,以便開發 140 GBd 或更高容量的設計。

產品影像
  • Frequency range

    >240 MHz

  • Intrinsic jitter

    75 fs

  • 有效位元數 (ENOB)

    5.5 Bits

  • 無突波動態範圍

    -33 dBc

  • 上升與下降時間(典型值)

    4.5 ps

  • 振幅

    1,660 mVpp diff max

  • DAC Resolution

    8 bit

  • 頻寬

    55 GHz

  • Number of channels

    4

  • Form factor

    2-slot AXIe

  • 最大的記憶體深度

    512 kSa

  • 類型

    High Speed AWG

  • Functionality

    Arbitrary Waveform Generator

  • Slots

    2

  • Platform

    AXIe

  • 最大的取樣率

    128 GSa/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

M8199A 128/256 GSa/s 任意波形產生器

Keysight M8199A 任意波形產生器(AWG)具有同級產品中最高的取樣率和最寬的頻寬,而且單一模組可提供多達 4 個同步通道。

  • 類比頻寬高達 70 GHz
  • 連續取樣率範圍:100 至 128 GSa/s(4 通道),或 200 至 256 GSa/s(2 通道)
  • 可將 4 個模組(128 GSa/s)的 16 個通道同步,或是將 4 個模組(256 GSa/s)的 8 個通道同步
  • 內建頻率和相位響應校驗功能,讓您能獲得純淨的輸出信號
  • 6 位元 ENOB,直流至 50 GHz,Fs 100 GSa/s
  • 固有抖動:< 75 fs
  • 128 GBd 時,差動輸出電壓高達 1.4 Vpp
  • 轉態時間(20/80)低至 5 ps
  • 通道對通道時間差調整功能,解析度為 25 fs
  • 橫跨 4 個模組,可將多達 16 個通道同步
  • > 1 MHz 時,寬頻相位雜訊 < 140 dBc
  • 每通道提供 512 KSa/1 MSa 的波形記憶體

新型任意波形產生器的主要優點

  • 4 個 128 GSa/s 通道或 2 個 256 GSa/s 通道,和高達 70 GHz 的標稱類比頻寬
  • 為研究工程師提供可產生任意訊號的高效能訊號源,以便開發容量高達 140 GBd 的設計
  • The Keysight M8199A 256 GSa/s AWG's sampling rate is twice that of any other AWG on the market, and its analog bandwidth is at least 50% higher. This allows research engineers to quickly develop advanced components for TB transmission systems.
  • 現成可用的整合式儀器
  • 可與 MATLAB 或基於 M8070B 的 Keysight IQTools,以及
  • M8070B 的 SCPI 程控介面搭配使用
  • 提供從 2 個 128 GSa/s 通道升級為 4 個 256 GSa/s 通道的升級選項,具有高度的靈活性

The Keysight M8199A Arbitrary Waveform Generator (AWG) features 4 x 128 GSa/s channels or 2 x 256 GSa/s channels, and a nominal analog bandwidth of up to 70 GHz.

M8199A 是一款高效能任意訊號源,可支援 128 GBaud 及更高速度的設計,包括用於 Terabit 傳輸系統的先進元件。

M8199A 的每個 2 插槽 AXIe 模組,提供多達 4 個差動 128 GSa/s 輸出通道,可將多達 4 個模組同步,讓您能以經濟實惠的方式,模擬多個通道的高速介面。

Keysight 保固標誌