Gerador de forma de onda arbitrária de 12 GSa/s

M8121A Interface de dados ópticos (ODI) de banda larga 12GSa/s modular AWG com capacidade de transmissão em fluxo, até 14 bits de resolução vertical e até -90 dBc de faixa dinâmica livre de espúrias (SFDR).

prod_image
  • Slots

    2

  • Bandwidth

    5 GHz

  • Number of channels

    2

  • Functionality

    Arbitrary Waveform Generator

  • Platform

    AXIe

  • Maximum sample rate

    12 GSa/s

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Gerador de forma de onda arbitrária com streaming de 12 GSa/s

Funcionalidade

  • Gerador de forma de onda arbitrária de streaming de alto desempenho com até 12 GSa/s
  • Transmissão contínua e sem intervalos de amostras brutas ou I/Q a partir de armazenamento compatível, DSP, digitalizadores ou hardware personalizado
  • Até 2 canais em um módulo AXIe 2U, controlado por meio de um PC externo ou controlador de sistema AXIe
  • Módulo AWG de 1 ou 2 canais com
    • Resolução de 14 bits até 8 GSa/s
    • Resolução de 12 bits até 12 GSa/s
  • Taxa de amostragem variável de 1 GSa/s a 8 ou 12 GSa/s
  • Largura de banda analógica até 5 GHz
  • Faixa dinâmica livre de espúrios (SFDR) de até -90 dBc típica
  • Distorção harmônica (HD) típica de até -72 dBc
  • Sintetizador de relógio interno de banda larga com entrada de relógio opcional de baixo ruído de fase
  • Processamento de sinal digital em tempo real opcional no ASIC proprietário da Keysight Technologies, Inc. para conversão digital para IF1

Desempenho

  • Resolução de 12 bits até 12 GSa/s
  • Resolução de 14 bits até 8 GSa/s
  • Largura de banda analógica até 5 GHz
  • Faixa dinâmica livre de espúrios (SFDR) -90 dBc @ 100 MHz

Interface óptica de dados

  • 2 interfaces de streaming óptico de 160 Gb/s
  • Suporta streaming contínuo e em velocidade total de amostras para o M8121A a partir de dispositivos de armazenamento, processamento de sinal digital (DSP) ou digitalizadores compatíveis ou hardware personalizado.
  • Entrada de sincronização para latência determinística, por exemplo, de uma entrada do digitalizador para a saída do M8121A

Dois caminhos de saída para diferentes aplicações

  • DAC direto — otimizado para o melhor SFDR e HD
    • SFDR até -90 dBc (típico), saída = 100 MHz, medido de CC a 2 GHz
    • Amplitude 350 mVpp ... 700 mVpp, desvio –20 mV ... +20 mV
    • Saída diferencial
  • Amplificador opcional acoplado em CC
    • Amplitude 500 mVpp ... 1,0 Vpp; (possível programação excessiva até 150 mV)
    • Janela de tensão de saída: –1,0 V … +3,3 V
    • Saída diferencial

Módulo de sincronização multicanal M8192A

  • Sincronização coerente de fase de até seis módulos M8121A (= 12 canais)
  • Uma entrada de disparo pode acionar até seis módulos M8121A com latência determinística.
  • O desvio pode ser ajustado com uma resolução de atraso de 50 fs entre quaisquer dois canais.
  • Módulo AXIe 1U para alta densidade de portas
O M8121A oferece uma combinação única de excelente desempenho de sinal, ampla largura de banda e tempo de reprodução ilimitado. Por meio de uma interface de dados óptica, operando a até 160 Gb/s, o M8121A pode receber amostras reais ou complexas de dispositivos de armazenamento compatíveis, módulos DSP, digitalizadores ou hardware personalizado. Um mecanismo de conversão digital ascendente está integrado ao ASIC central do M8121A.