12 GSa/s 任意波形產生器

M8121A 寬頻 12 GSa/s 光資料介面(ODI)模組化串流式 AWG,具有高達 14 位元的垂直解析度,以及高達 -90 dBc 的無雜波動態範圍(SFDR)。

產品影像
  • Slots

    2

  • 頻寬

    5 GHz

  • Number of channels

    2

  • Functionality

    Arbitrary Waveform Generator

  • Platform

    AXIe

  • 最大的取樣率

    12 GSa/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

12 GSa/s 串流任意波形產生器

功能

  • 超高效能串流任意波形產生器,取樣速率高達 12 GSa/s
  • 以全速率,無縫串流方式傳輸來自相容的儲存裝置、DSP、數位轉換器或客製硬體的原始或 I/Q 樣本
  • 一個 2U AXIe 模組提供多達 2 個通道,可透過外部 PC 或 AXIe 系統控制器進行控制
  • 單或雙通道 AWG 模組,具備
    • 14 位元解析度時,高達 8 GSa/s 的取樣率
    • 12 位元解析度時,高達 12 GSa/s 的取樣率
  • 支援 1 GSa/s 到 8 或 12 GSa/s 不等的取樣率
  • 類比頻寬高達 5 GHz
  • 提供高達 -90 dBc (典型值) 的無雜波動態範圍
  • 提供高達 -72 dBc(典型值)的諧波失真(HD)
  • 內部寬頻時脈合成器,具選配的低相位雜訊時脈輸入
  • 是德科技專屬的 ASIC 提供選配的即時數位訊號處理功能,可實現高達 IF1的數位升頻

效能

  • 12 位元解析度時,高達 12 GSa/s 的取樣率
  • 14 位元解析度時,高達 8 GSa/s 的取樣率
  • 類比頻寬高達 5 GHz
  • 在 100 MHz 時,擁有高達 -90 dBc 的無雜波動態範圍(SFDR)

光學資料介面

  • 2 個 160 Gb/s 光纖串流介面
  • 可將相容的儲存器、數位信號處理(DSP)、數位轉換器或客製硬體中的樣本,以全速率、無縫串流方式傳送至 M8121A
  • 同步輸入,可提供決定性延遲,例如從數位轉換器輸入端至 M8121A 輸出端

兩條輸出路徑,以滿足不同應用的需求

  • 直接 DAC – 針對最佳 SFDR 和 HD 進行最佳化
    • SFDR 高達 -90 dBc(典型值),fout = 100 MHz,量測直流至 2 GHz
    • 振幅:350 mVpp 至 700 mVpp,偏移:-20 mV 至 +20 mV
    • 差動輸出
  • 選配的直流耦合放大器
    • 振幅:500 mVpp 至 1.0 Vpp; (可下調設定至 150 mV)
    • 輸出電壓視窗: –1.0 V 至 +3.3 V
    • 差動輸出

M8192A 多通道同步模組

  • 可為多達 6 個 M8121A 模組(= 12 個通道)提供相位同調同步
  • 1 個觸發輸入可觸發多達 6 個 M8121A 模組,它們都具有決定性延遲
  • 可在任何兩個通道之間,以 50 fs 的延遲解析度調整時脈偏差
  • 1U AXIe 模組,具高埠數密度
M8121A 擁有出色的訊號效能、寬頻寬和無限播放時間的完美組合。 M8121A 可透過執行速率高達 160 Gb/s 的光學資料介面,接收來自相容的儲存裝置、DSP 模組、數位轉換器或客製硬體的真實或複雜樣本。 M8121A 核心 ASIC 還內建了一個數位升頻引擎。
Keysight 保固標誌