Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As plataformas de teste sem fio 5G da Keysight abrangem várias tecnologias de acesso por rádio (RATs) com alta densidade de portas RF e largura de banda escalável, maximizando a cobertura de teste e otimizando o espaço do laboratório. Elas suportam testes de ondas milimétricas (mmWave) na faixa de frequência 1 (FR1) e na faixa de frequência 2 (FR2). Valide o desempenho do dispositivo para diferentes casos de teste, desde a prototipagem inicial, desenvolvimento e verificação do projeto até a conformidade, aceitação da operadora e fabricação em grande volume. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Realize testes de sinalização para 5G NR, LTE, WLAN, NB-IoT, RedCap, C-V2X e tecnologias celulares legadas com uma única plataforma de teste, minimizando o espaço ocupado pelo sistema e acelerando os testes.
Cobre frequências de 380 MHz a 15 GHz e mmWave com extensões over-the-air (OTA) para permitir testes versáteis em bandas de espectro globais para melhor conformidade.
Oferece configuração de até oito portas com largura de banda de RF máxima de 1600 MHz para suportar testes com vários dispositivos e reduzir o tempo de configuração.
Obtenha uma avaliação mais realista do dispositivo e reduza a complexidade da configuração do teste com uma interface I/Q de banda base integrada (BBIQ) e desvanecimento de banda base.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, Cat-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN
Frequência máxima
6 GHz até 15 GHz
Frequência de início CAT/VNA
380 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz até 1600 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
100 MHz até 1200 MHz
RF ports
8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)
E7515B
A plataforma de teste sem fio Keysight E7515B UXM 5G suporta testes de 5G New Radio (NR), LTE e Wi-Fi® em uma única unidade compacta.
As soluções de emulação de rede 5G da Keysight permitem que o ecossistema de dispositivos 5G acelere desde o desenvolvimento até a implantação. As soluções abrangem e conectam todo o fluxo de trabalho do dispositivo, desde P&D e validação de projeto até verificação de conformidade, aceitação da operadora e fabricação. A abordagem integrada centrada em software, com um mecanismo de script comum, pilha 5G e ferramentas de análise avançadas, permite que os usuários eliminem fluxos de trabalho desconectados em todo o ecossistema de dispositivos e entre equipes para obter métodos de teste mais econômicos. Aproveite um alto nível de flexibilidade e controle para acelerar a criação de casos de teste e obter insights mais profundos de seus processos de análise.
As soluções de emulação de rede 5G da Keysight são baseadas na plataforma de teste sem fio E7515B UXM 5G – uma plataforma de teste de sinalização altamente integrada com suporte a pilha multiformato, grande capacidade de processamento e recursos de RF abundantes. Com suporte para a versão 15 mais recente do 3GPP e versões posteriores, o UXM 5G permite que os usuários estabeleçam uma chamada 5G com um dispositivo em teste (DUT) em diferentes modos de implantação 5G NR (não autônomo (NSA) e autônomo (SA)) e bandas de frequência (FR1 e FR2) e realizem testes de sinalização em termos de características de RF do dispositivo, conformidade de protocolo e indicadores-chave de desempenho funcional. Ele também suporta os formatos de sinalização LTE e C-V2X.
O design altamente integrado do UXM 5G otimiza o uso do espaço do laboratório e oferece suporte a uma cobertura de teste ampliada em uma única unidade, incluindo os seguintes recursos:
Extensões de frequência para IF alta e mmWave são suportadas com o uso de uma unidade de interface comum e cabeçotes de rádio remotos (RRH).
Os usuários podem validar o desempenho do DUT Over-the-Air (OTA) com câmaras projetadas para diferentes casos de teste em todo o fluxo de trabalho do dispositivo.
E7515R
Plataforma otimizada para 5G NR RedCap, testes CIoT e NB-NTN. Construída com a mesma arquitetura, software e soluções do E7515B, a E7515R suporta todos os recursos para testes Rel-17 RedCap e CIoT.
A solução de teste sem fio Keysight E7515R UXM 5G é uma plataforma de teste de hardware com capacidade reduzida, otimizada para as tecnologias 5G RedCap e Cellular Internet of Things (CIoT). Com suporte para o mais recente 3GPP 5G New Radio (NR) Release 17 (Rel-17), a solução de teste sem fio E7515R UXM 5G permite estabelecer uma chamada 5G com um dispositivo em teste (DUT) e realizar testes de RF, protocolo, funcionais e de desempenho para garantir a conformidade com os padrões e a experiência do usuário do dispositivo.
Construído com a mesma arquitetura de hardware da plataforma de teste sem fio E7515B UXM 5G, líder de mercado, o E7515R oferece suporte a todo o fluxo de trabalho de desenvolvimento de dispositivos, desde o projeto inicial e desenvolvimento até os testes de aceitação e certificação, fabricação e reparo. O E7515R utiliza as mesmas soluções de software comprovadas do E7515B.
Esta solução oferece cobertura de teste abrangente em uma única unidade, incluindo os seguintes recursos:
E7515W
Maximize o desempenho do Wi-Fi 7 com uma solução pronta para uso que fornece RF, taxa de transferência, teste de carga e interfuncionamento celular/Wi-Fi® de clientes e pontos de acesso.
A solução de teste de conectividade sem fio Keysight E7515W UXM suporta a próxima geração de Wi-Fi 7. A plataforma permite os testes mais avançados de coexistência Wi-Fi® / celular e testes exclusivos de dispositivos de acesso sem fio fixo (FWA). Desenvolvido pela IEEE como o padrão 802.11be, o Wi-Fi 7 é a próxima geração da tecnologia de comunicações sem fio Wi-Fi, prometendo avanços e melhorias significativas de desempenho em relação aos padrões Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6 anteriores.
A solução de teste de conectividade sem fio UXM oferece suporte à configuração de testes de clientes e pontos de acesso (AP), testes de interoperabilidade, testes funcionais, testes de carga e testes FWA a partir de uma solução integrada, compacta e pronta para uso.
Construído com a mesma arquitetura de hardware daplataforma de teste sem fio KeysightE7515B UXM 5G, o E7515W pode realizar testes parametrizados de RF abrangentes e conformidade com IEEE com taxa de transferência total. Esta solução apresenta um teste exclusivo de taxa versus alcance, sensibilidade aprimorada do receptor (Rx) e uma poderosa análise OFDMA (acesso múltiplo por divisão ortogonal de frequência) para dispositivos Wi-Fi 6/6E/7 em teste. O método de análise envolve varrer todas as alocações possíveis de unidades de recursos (RU) para uma avaliação completa.
O E7515W UXM realiza a caracterização da mobilidade do dispositivo do cliente e oferece uma ampla gama de métricas, como taxa de transferência, perda de pacotes, retransmissões, agregação e instabilidade. A plataforma suporta interoperabilidade celular Wi-Fi, como descarregamento Wi-Fi e chamadas de voz sobre Wi-Fi (VoWiFi), executando simultaneamente o celular e o Wi-Fi.
A capacidade de uma única caixa para testes de acesso sem fio fixo é única no setor, envolvendo o dispositivo em teste com simulação de cliente Wi-Fi no fronthaul e backhaul celular. Este sistema pode carregar centenas de clientes Wi-Fi em um ponto de acesso (AP) para Wi-Fi 6 e 7. A plataforma oferece benchmarking abrangente e validação da qualidade da experiência (QoE) usando a tecnologia VeriWave integrada.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A verificação do desempenho de RF de um dispositivo 5G NR requer estar atualizado com os padrões e protocolos mais recentes. A análise do comportamento de RF de um dispositivo 5G NR para otimizar seu projeto requer testes de RF completos, o que pode ser demorado. Os engenheiros de projeto podem agilizar esse processo com testes integrados e automação.
Considere soluções de teste com os seguintes recursos para acelerar o processo de teste:
Introduzido na versão 17 (R17) do 3GPP, um dispositivo RedCap é um dispositivo 5G NR com recursos reduzidos em comparação com os convencionais, projetado para atender a casos de uso de média taxa de transferência e latência, como a Internet das Coisas (IoT). Para garantir a conectividade, os dispositivos RedCap exigem testes para parâmetros específicos.
Os engenheiros de teste precisam emular a rede para realizar testes de sinalização e não sinalização nos domínios de RF, protocolo e funcional/desempenho. A solução necessária para caracterizar um dispositivo 5G NR RedCap deve ser compatível com 3GPP R17 e outras tecnologias de Internet das Coisas (IoT) celulares comumente usadas em dispositivos IoT, como Long Term Evolution (LTE) e Narrowband IoT (NB-IoT).
Os dispositivos Wi-Fi 7 devem lidar com vários aplicativos de alta largura de banda simultaneamente, aumentando a complexidade do dispositivo e gerando novos desafios de teste. O teste de desempenho do dispositivo Wi-Fi 7 requer testes de RF com sinalização de acordo com os padrões Wi-Fi 7 para testar o dispositivo em condições de rede complexas.
Esses testes verificam se o dispositivo consegue atingir e manter altas taxas de dados em cenários reais, lidar com modulações sofisticadas e operações multilink (MLO) e cumprir as normas relativas à intensidade do sinal, uso do espectro e evitar interferências com outros serviços.
As redes não terrestres (NTN) 5G exigem a superação de desafios de implementação para garantir a compatibilidade física, de protocolo e da camada de aplicação, abordar as condições de propagação e alcançar a conformidade com as normas e os padrões de desempenho.
Os engenheiros de teste podem emular diferentes componentes de uma NTN 5G em seu laboratório usando emuladores de canal e rede para medir parâmetros no nível do aplicativo, como consumo de energia, protocolo, RF, taxa de transferência e latência. Eles também podem replicar cenários e fazer medições usando software de automação.