UXM 無線測試平台系列示意圖

在整個開發生命週期中驗證裝置

Keysight 的 UXM 無線測試平台為次世代無線裝置的開發、驗證和認證提供全面的信號測試功能。此平台支援 5G NR、LTE、RedCap、NTN、蜂巢式 IoT、C-V2X 和 WLAN 等技術,能在受控的實驗室環境中模擬真實世界的網路條件。從早期的晶片組與裝置設計,到電信業者驗收與製造,UXM 平台讓工程師能夠使用單一高度整合的解決方案執行 RF、協定、功能和效能測試。Keysight 網路模擬解決方案產品組合支援先進的應用情境,包括獨立式與非獨立式 5G 部署、Wi‑Fi 共存、RedCap 驗證以及非地面網路測試。憑藉可擴充的硬體、廣泛的協定支援以及共同的軟體架構,UXM 平台有助於加速測試執行、提高重複性,並確保裝置在各種無線環境中展現可靠效能。

多技術測試

使用單一整合式信號平台,驗證 5G NR、LTE、RedCap、NTN、WLAN 和 IoT 裝置。

端對端驗證

支援從早期設計和除錯到認證、驗收、製造及維修階段的裝置開發。

網路模擬

重現逼真的網路情境以驗證 RF 效能、協定行為、行動性與應用程式功能。

更快的上市時間

透過可擴充架構、廣泛的技術涵蓋範圍以及跨開發團隊的可重複工作流程,提升測試效率。

產品影像
  • Technology

    5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN

  • Maximum frequency

    6 GHz 至 15 GHz

  • Minimum frequency

    380 MHz

  • Maximum bandwidth

    800 MHz 至 1600 MHz

  • Maximum aggregated NR bandwidth

    100 MHz 至 1200 MHz

  • RF ports

    8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 8 total (8 DL+UL), 4 total (2 DL, 2 UL)

常見問題