UXM 無線連線測試平台。

透過一站式解決方案,提供射頻 (RF)、吞吐量、負載測試,以及用戶端和存取點的蜂巢式/Wi-Fi® 互通性,最大化 Wi-Fi 7 效能。

產品影像
  • Technology

    5G NR, WLAN

  • Maximum frequency

    7.125 GHz

  • RF ports

    8 total (8 DL+UL)

  • Minimum frequency

    380 MHz

  • Maximum aggregated NR bandwidth

    400 MHz

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

無線連接測試解決方案

Keysight E7515W UXM 無線連線測試解決方案支援新一代 Wi-Fi 7。此平台可實現最先進的 Wi-Fi® / 行動通訊共存測試,以及獨特的固定無線存取 (FWA) 裝置測試。Wi-Fi 7 由 IEEE 開發為 802.11be 標準,是新一代 Wi-Fi 無線通訊技術,有望在效能方面較先前的 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 6 標準有顯著的提升和改進。

UXM 無線連線測試解決方案透過一站式、整合式、緊湊型解決方案,支援用戶端和存取點 (AP) 測試設定、互通性測試、功能測試、負載測試和 FWA 測試。

E7515W 採用與 Keysight E7515B UXM 5G 無線測試平台 相同的硬體架構,可執行廣泛的射頻參數化測試和 IEEE 一致性測試,並提供全速率傳輸量。此解決方案導入了獨特的速率對範圍測試、增強型接收器 (Rx) 靈敏度,以及強大的 Wi-Fi 6 / 6E / 7 待測裝置正交分頻多工存取 (OFDMA) 分析。此分析方法涉及掃描所有可能的資源單位 (RU) 分配,以進行全面評估。

E7515W UXM 可執行用戶端裝置行動性特性分析,並提供廣泛的量測指標,例如傳輸量、封包遺失、重傳、聚合和抖動。此平台支援 Wi-Fi 蜂巢式網路互通,例如 Wi-Fi 分流和 Wi-Fi 語音 (VoWiFi) 通話,可同時執行蜂巢式網路和 Wi-Fi。

用於固定無線存取測試的一體式功能在業界獨樹一幟,透過前傳和蜂巢式回傳上的 Wi-Fi 用戶端模擬,圍繞待測裝置。該系統可以為 Wi-Fi 6 和 7 在存取點 (AP) 上負載數百個 Wi-Fi 用戶端。該平台利用整合式 VeriWave 技術提供全面的基準測試和體驗品質 (QoE) 驗證。