UXM Wireless Test Platform Family Image

Geräte über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg validieren

Die UXM Wireless Test Platforms von Keysight bieten umfassende Signalisierungstestfunktionen für die Entwicklung, Validierung und Zertifizierung von drahtlosen Geräten der nächsten Generation. Die Plattformen unterstützen Technologien wie 5G NR, LTE, RedCap, NTN, zellulares IoT, C-V2X und WLAN und emulieren reale Netzanbindungsszenarien in einer kontrollierten Laborumgebung. Vom frühen Chipsatz- und Gerätedesign über die Netzbetreiberabnahme bis hin zur Fertigung ermöglichen UXM-Plattformen Ingenieuren die Durchführung von HF-, Protokoll-, Funktions- und Leistungstests mit einer einzigen, hochgradig integrierten Lösung. Das Portfolio der Keysight Network Emulation Solutions unterstützt fortschrittliche Anwendungsfälle, einschließlich eigenständiger (Standalone) und nicht-eigenständiger (Non-Standalone) 5G-Bereitstellungen, Wi‑Fi-Koexistenz, RedCap-Validierung und Tests nicht-terrestrischer Netzwerke. Mit skalierbarer Hardware, umfassender Protokollunterstützung und einer gemeinsamen Softwarearchitektur helfen UXM-Plattformen, die Testausführung zu beschleunigen, die Reproduzierbarkeit zu verbessern und sicherzustellen, da Geräte in verschiedenen drahtlosen Umgebungen eine zuverlässige Leistung liefern.

Multitechnologie-Test

Validierung von 5G NR-, LTE-, RedCap-, NTN-, WLAN- und IoT-Geräten über eine einzige integrierte Signalisierungsplattform.

End-to-End-Validierung

Unterstützung der Geräteentwicklung von der frühen Entwurfs- und Fehlersuche bis hin zu Zertifizierung, Abnahme, Fertigung und Reparatur.

Netzwerkemulation

Realistische Netzwerkszenarien nachbilden, um die HF-Leistung, das Protokollverhalten, die Mobilität und die Anwendungsfunktionalität zu überprüfen.

Schnellere Markteinführung

Steigern Sie die Testeffizienz durch skalierbare Architekturen, eine breite Technologieabdeckung und wiederholbare Arbeitsabläufe über alle Entwicklungsteams hinweg.

Produktbild
  • Technology

    5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN

  • Maximum frequency

    6 GHz bis 15 GHz

  • Minimum frequency

    380 MHz

  • Maximum bandwidth

    800 MHz bis 1600 MHz

  • Maximum aggregated NR bandwidth

    100 MHz bis 1200 MHz

  • RF ports

    8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 8 total (8 DL+UL), 4 total (2 DL, 2 UL)

Häufig gestellte Fragen