無影像可用

無法提供圖片

UXM 5G 無線測試平台

適用於 5G NR RedCap 和 CIoT 測試的最佳化平台。 E7515R 採用與 E7515B 相同的架構、軟體和解決方案,支援進行 Rel-17 RedCap 和 CIoT 測試所必需的功能。

產品影像
  • Technology

    RedCap, NB-IoT, CAT-M, LTE

  • 最高頻率

    6 GHz

  • CAT/VNA 開始頻率

    380 MHz

  • Maximum aggregated NR bandwidth

    100 MHz

  • RF ports

    4 total (2 DL, 2 UL)

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

是德科技 E7515R UXM 5G 無線測試解決方案是一款針對 5G RedCap 及蜂窩物聯網(CIoT)技術進行優化的精簡功能硬體測試平台。 E7515R UXM 5G 無線測試解決方案支援最新的 3GPP 5G 新無線電 (NR) 第 17 版 (Rel-17),可讓您與被測裝置 (DUT) 建立 5G 通話,並執行射頻 (RF)、協定、功能及效能測試,以確保裝置符合標準規範並提供良好的使用者體驗。

E7515R 基於與市場領先的E7515B UXM 5G 無線測試平台相同的硬體架構打造,可支援從早期設計與開發,到驗收與認證測試、製造及維修的完整裝置開發工作流程。E7515R 採用與 E7515B 相同的、經過實證的軟體解決方案。

此解決方案透過單一模組提供全面的測試覆蓋率,包含以下功能:

  • 通訊協定、射頻及功能(IP 資料、語音、電池等)測試
  • Rel-17 RedCap(FDD、HD-FDD、TDD)
  • NB-IoT
  • Cat-M1
  • LTE Cat-1 至 Cat-4