Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
画像はありません
5G RedCapおよびCIoTテスト用に最適化されたプラットフォーム E7515Rは、E7515Bと同じアーキテクチャ、ソフトウェア、ソリューションで構築され、Rel-17 RedCapおよびCIoTテストのすべての機能に対応しています。
Technology
RedCap, NB-IoT, CAT-M, LTE
Maximum frequency
6 GHz
Minimum frequency
380 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
100 MHz
RF ports
4 total (2 DL, 2 UL)
Maximum bandwidth
800 MHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトE7515R UXM 5G無線テストソリューションは、5G RedCapおよびCellular Internet of Things (CIoT) 技術に最適化された低減された機能ハードウェア・テスト・プラットフォームです。 最新の3GPP 5G New Radio (NR) Release17 (Rel-17)、E7515R UXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションは、5Gコールを被試験デバイス(DUT)とともに確立し、RF、プロトコル、機能、性能テストを実行し、デバイスの規格準拠とユーザー体験を確保します。
E7515Rは、業界最先端のE7515B UXM 5G無線テストプラットフォームと同じハードウェアアーキテクチャで構築され、デバイス開発ワークフロー全体を初期デザイン、開発から認証テスト/受け入れ検査、製造、修理をサポートします。 E7515RはE7515Bと同じ実証済みのソフトウェアソリューションです。
このソリューションにより1台で包括的なテストカバレージが実現されます、次の機能を含みます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。