Geração e análise de formas de onda 802.11ad em banda base, IF, RF e mmWave
Para testar dispositivos 802.11ad ou WiGig, é necessário abordar as partes do transmissor e do receptor do dispositivo. Em um dispositivo de banda tripla, em vários pontos dos diagramas de blocos de rádio, os sinais podem ser de banda base, frequência intermediária (IF), radiofrequência (RF) ou ondas milimétricas (mmWave). O teste completo dos dispositivos 802.11ad requer três elementos essenciais: geração de forma de onda, conversão de frequência e análise de sinal, modulação e espectro. Para caracterizar o desempenho do dispositivo em relação ao padrão, é necessário gerar sinais prejudicados ou corrigidos que imitem problemas do mundo real, como desvanecimento, distorção, distorção de QI e problemas de portadora para ruído.
O engenheiro de teste precisa de um software especializado e de um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) para criar formas de onda em frequências de banda base, enquanto a simulação de sinal para frequências de IF e RF precisa de um conversor ascendente. Por outro lado, a análise de sinal usa um downconverter personalizado, que fornece conversão de frequência para a banda IF. Um analisador de rede de micro-ondas oferece medições de conexão única para dispositivos ativos, como amplificadores, misturadores e conversores de frequência, fornecendo caracterização adicional de RF em uma ampla faixa de frequência de 10 MHz a 67 GHz. Um analisador de rede de micro-ondas pode fornecer medições altamente precisas, como parâmetros S, compressão de ganho, dois tons e medições de figura de ruído em conversores e dispositivos de duas portas.
Solução de caracterização 802.11ad
A caracterização dos dispositivos 802.11ad requer a geração de formas de onda e a análise de sinais em frequências de banda base, IF, RF e mmWave. A solução de caracterização 802.11ad da Keysight inclui um gerador de forma de onda arbitrária e um gerador de sinal vetorial com entradas IQ de banda larga. A combinação de hardware e software permite a geração de sinais de teste de banda larga com até 2 GHz de largura de banda de modulação em frequências de até 44 GHz para suportar uma ampla gama de possíveis frequências IF. Um engenheiro pode obter cobertura de frequência na banda V usando um conversor ascendente. Um osciloscópio de largura de banda ampla realiza a demodulação do sinal nas frequências de FI digitalizando os sinais e passando-os para o software para análise. Use um downconverter para converter sinais de 60 GHz em uma FI compatível com um osciloscópio.