Ferramenta GCM do Channel Studio

Software que implementa modelagem de canais baseada em geometria de alta fidelidade para a validação de sistemas sem fio avançados.

prod_image
  • Technology

    All wireless

  • Use cases

    Industry-standard RF channel modeling

  • Frequency range

    3 MHz - 53 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

A ferramenta F9860000A Channel Studio Geometric Channel Modeling (GCM) oferece modelagem estocástica de canais flexível e de alta fidelidade, além de permitir a criação de ambientes virtuais de RF nos quais todos os transmissores e receptores recebem localizações físicas e características de RF. As posições, velocidades e orientações dos aparelhos de rádio podem ser atualizadas dinamicamente, permitindo que os dispositivos se movam ao longo de trajetórias predefinidas com velocidades e orientações configuráveis. A ferramenta é compatível com os modelos de canal espacial 3GPP especificados na TR 38.901.

A ferramenta GCM oferece uma maneira intuitiva e eficiente de criar cenários de teste dinâmicos. Com apenas alguns cliques do mouse, os usuários podem adicionar ou remover rádios e definir as condições dos canais e as interações entre qualquer combinação de transmissores e receptores. O recurso opcional de modelagem de arranjos de antenas permite a simulação de uma ampla variedade de sistemas de antenas do mundo real, desde simples antenas dipolo até arranjos avançados de antenas Massive MIMO.

A ferramenta oferece suporte a cenários de teste tanto com fio quanto sem fio (OTA), proporcionando flexibilidade em diversos fluxos de trabalho de desenvolvimento e validação. Além disso, a Ferramenta GCM pode gerar conjuntos de dados de modelos de canal estocásticos baseados em geometria para o treinamento de modelos de IA/ML e para a avaliação comparativa direcionada a casos de uso de RAN com IA e dispositivos com IA.