Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os sistemas Keysight AresONE fornecem soluções de teste Ethernet de Camada 1 a 3 de alta densidade para validar desempenho, escala e integridade da camada física. Suportando velocidades de até 800GE, o AresONE permite a geração e análise de tráfego em uma variedade de estágios de desenvolvimento, desde o startup de ASICs até a implantação em data centers. Essas plataformas combinam cobertura de protocolo com insights da camada física, incluindo injeção de erros FEC e monitoramento da qualidade do sinal. Escolha um modelo compacto de 400GE, um modelo de teste de estresse de alto desempenho ou um sistema de validação completo de 800GE com base na sua contagem de portas, interface e requisitos de velocidade de rede. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Valide redes Ethernet de alta velocidade com opções flexíveis de fan-out e geração de tráfego em velocidade total de 100GE a 800GE.
Teste da Camada 1 à Camada 3 com sinalização limpa, validação FEC e tráfego preciso do protocolo, incluindo emulação SmartNIC.
Escolha entre opções de chassis de 2 a 16 portas com arquitetura empilhável e atualizações em campo para atender às necessidades em constante evolução do laboratório e da produção.
A injeção de erros FEC integrada e as ferramentas de análise do receptor ajudam a validar a lógica FEC e analisar a robustez do link em condições reais.
Ports
2 até 16
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 25GE, 10GE
Interface
OSFP800, QSFP-DD800, QSFP-DD, OSFP
Nível de desempenho
Full, Reduced, High
Physical Ports
2 até 16
Model
AresONE 800GE OSFP800-C, S400, T400
944-1301
O Keysight AresONE S400GDR-16PHW-8P-QDD é um modelo de chassi fixo de alta densidade, oito portas e desempenho reduzido, com interfaces físicas QSFP-DD 400GE (PAM4) inerentes e suporte para as camadas 1 a 3.
944-1415
O Keysight AresONE 800GE-2P-OSFP-M inclui um chassi fixo de duas portas e desempenho total com interfaces físicas OSFP800 800GE (PAM4) integradas.
944-1419
O Keysight AresONE 800GE-8P-OSFP-M inclui um chassi fixo de alta densidade, oito portas e desempenho total com interfaces físicas OSFP800 800GE (PAM4) integradas.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A validação do desempenho da Ethernet 800G requer sistemas de teste capazes de gerar e analisar tráfego em velocidade total, ao mesmo tempo em que emulam com precisão as condições reais da rede. Nos data centers de última geração, especialmente aqueles que suportam cargas de trabalho de IA, serviços em nuvem em hiperescala e arquiteturas desagregadas, os dispositivos de rede devem atender a rigorosos padrões de desempenho e confiabilidade.
A família Keysight AresONE oferece uma plataforma escalável e de alta densidade para validação de Ethernet de 100GE a 800GE. Ela suporta geração e análise de tráfego nas camadas 1 a 3, permitindo que os engenheiros testem não apenas a análise da taxa de transferência, mas também a integridade do sinal, a latência, o jitter e a perda de pacotes. Esteja você testando switches top-of-rack, NICs de alta velocidade ou silício personalizado, o AresONE ajuda a avaliar a prontidão e o desempenho do sistema em condições de estresse em escala de produção, ajudando a acelerar a implantação e reduzindo os ciclos de depuração.
Em taxas de dados como 400GE e 800GE, os desafios de integridade do sinal tornam-se uma prioridade máxima. Mesmo pequenas falhas na camada física, como crosstalk, atenuação ou implementações FEC imperfeitas, podem degradar o desempenho ou levar à corrupção silenciosa de pacotes. Testar a integridade da camada física requer mais do que apenas métricas de taxa de erro de bits (BER). Exige a capacidade de injetar erros FEC, monitorar eventos de correção FEC e analisar a robustez do link em condições de estresse pós-FEC.
O AresONE inclui ferramentas de validação compatíveis com FEC que permitem aos engenheiros injetar padrões de erro controlados e observar o comportamento do sistema em condições de link degradadas. Ele também inclui visibilidade do receptor em tempo real e métricas de qualidade do sinal que ajudam os engenheiros a ajustar o desempenho do transceptor e verificar a conformidade com os padrões IEEE 802.3. Essa visão abrangente do desempenho da camada física permite a detecção precoce de problemas de estabilidade do link e oferece suporte a uma análise mais rápida da causa raiz durante as fases de desenvolvimento e integração.
À medida que a infraestrutura do centro de dados cresce para suportar computação desagregada, clusters de treinamento de IA e rendimento em escala de nuvem, a capacidade de testar várias portas em alta velocidade torna-se essencial. O AresONE foi projetado com isso em mente. Ele oferece uma arquitetura modular de alta densidade de portas que suporta velocidades de 100GE, 200GE, 400GE e 800GE com opções de fan-out para testes em diferentes topologias. Disponível em configurações de 4 a 16 portas e empilhável para escalas ainda maiores, o AresONE permite que os laboratórios simulem perfis de tráfego realistas e realizem validação paralela em switches, NICs e módulos ópticos.
O AresONE também oferece suporte a atualizações em campo e licenciamento flexível de portas, permitindo que as equipes aumentem a capacidade à medida que as necessidades do projeto crescem, sem reinvestir em novo hardware. Esteja você realizando a inicialização de ASIC pré-silício, controle de qualidade para firmware de switch ou validação final do sistema em uma implantação de hiperescalabilidade, o AresONE garante que você possa acompanhar o ritmo da escala e complexidade da Ethernet moderna.