AresOne 800GE

用於資料中心基礎設施的高容量測試

Keysight AresONE 系統提供高密度第 1 至 3 層乙太網路測試解決方案,可用於驗證效能、規模和實體層完整性。AresONE 支援高達 800GE 的速度,可在從 ASIC 啟動到資料中心部署的各種開發階段中,實現流量產生和分析。這些平台結合了協定涵蓋範圍和實體層洞察力,包括 FEC 錯誤注入和訊號品質監測。您可以根據所需的連接埠數量、介面和網路速度要求,選擇精巧型 400GE 機型、高效能壓力測試機型或完整的 800GE 驗證系統。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

高達 800GE 驗證

驗證具備彈性扇出選項,以及從 100GE 到 800GE 全速率流量產生的高速乙太網路。

第 1 – 3 層協定堆疊

從第 1 層到第 3 層進行測試,具備清晰訊號、FEC 驗證和符合協定的流量,包括 SmartNIC 模擬。

可擴充的精巧型裝置

從 2 埠到 16 埠機箱選項中選擇,這些選項具備堆疊式架構並可現場升級,以滿足不斷變化的實驗室和生產需求。

具備 FEC 感知的測試

內建 FEC 錯誤注入和接收器洞察工具,有助於驗證 FEC 邏輯,並分析真實條件下的鏈路穩固性。

產品影像
  • Ports

    2 至 16

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 800GE, 25GE, 10GE

  • Interface

    QSFP-DD, OSFP, OSFP800, QSFP-DD800

  • Performance Level

    Full, Reduced, High

  • Physical Ports

    2 至 16

  • Model

    T400, S400

常見問題