Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 AresONE 시스템은 성능, 확장성 및 물리 계층 무결성을 검증하기 위한 고밀도 Layer 1~3 이더넷 테스트 솔루션을 제공합니다. 최대 800GE 속도를 지원하는 AresONE은 ASIC 시동부터 데이터 센터 배포에 이르는 다양한 개발 단계에서 트래픽 생성 및 분석을 가능하게 합니다. 이 플랫폼은 FEC 오류 주입 및 신호 품질 모니터링을 포함한 프로토콜 범위와 물리 계층 통찰력을 결합합니다. 필요한 포트 수, 인터페이스 및 네트워크 속도 요구 사항에 따라 컴팩트한 400GE 모델, 고성능 스트레스 테스트 모델 또는 전체 800GE 검증 시스템을 선택하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
유연한 팬아웃 옵션과 100GE에서 800GE까지의 풀 레이트 트래픽 생성을 통해 고속 이더넷 네트워크 검증
SmartNIC 에뮬레이션을 포함하여 클린 시그널링, FEC 검증 및 프로토콜에 정확한 트래픽으로 레이어 1부터 레이어 3까지 테스트합니다.
진화하는 연구실 및 생산 요구 사항을 충족하기 위해 스택형 아키텍처와 현장 업그레이드가 가능한 2포트에서 16포트 섀시 옵션 중에서 선택하십시오.
내장형 FEC 오류 주입 및 수신기 인사이트 툴은 FEC 로직 검증을 지원하고 실제 환경 조건에서 링크 견고성을 분석하는 데 도움이 됩니다.
Ports
2 ~ 16
Interface speed modes
400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 800GE, 25GE, 10GE
Interface
QSFP-DD, OSFP, OSFP800, QSFP-DD800
Performance Level
Full, Reduced, High
Physical Ports
2 ~ 16
Model
T400, S400
944-1301
키사이트 AresONE S400GDR-16PHW-8P-QDD는 내장형 QSFP-DD 400GE (PAM4) 물리적 인터페이스와 레이어 1~3 지원을 제공하는 고밀도 8포트 성능 조정 고정 섀시 모델입니다.
944-1415
키사이트 AresONE 내장형 OSFP800 800GE(PAM4) 물리 인터페이스를 갖춘 2포트 풀 퍼포먼스 고정 섀시를 포함합니다.
944-1419
Keysight AresONE 800GE-8P-OSFP-M은 내장된 OSFP800 800GE (PAM4) 물리적 인터페이스를 갖춘 고밀도 8포트, 전체 성능 고정 섀시를 포함합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
800G 이더넷 성능을 검증하려면 실제 네트워크 조건을 정확하게 에뮬레이션하면서 전체 라인 속도로 트래픽을 생성하고 분석할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 차세대 데이터 센터, 특히 AI 워크로드, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 및 분산 아키텍처를 지원하는 데이터 센터에서는 네트워크 디바이스가 엄격한 성능 및 안정성 벤치마크를 충족해야 합니다.
키사이트 AresONE 제품군은 100GE에서 800GE까지 이더넷을 검증하기 위한 확장 가능하고 고밀도 플랫폼을 제공합니다. 레이어 1~3 전반에 걸쳐 트래픽 생성 및 분석을 지원하여 엔지니어가 처리량뿐만 아니라 신호 무결성, 지연 시간, 지터 및 패킷 손실도 테스트하고 분석할 수 있도록 합니다. 탑 오브 랙 스위치, 고속 NIC 또는 맞춤형 실리콘을 테스트하든, AresONE은 생산 규모의 스트레스 조건에서 시스템 준비 상태 및 성능을 평가하는 데 도움을 주어 디버그 주기를 줄이면서 배포를 가속화하는 데 기여합니다.
400GE 및 800GE와 같은 데이터 전송 속도에서는 신호 무결성 문제가 최우선 과제가 됩니다. 누화, 감쇠 또는 불완전한 FEC 구현과 같은 물리 계층의 작은 손상조차도 성능을 저하시키거나 무음 패킷 손상을 유발할 수 있습니다. 물리 계층 무결성을 테스트하려면 비트 오류율(BER) 측정 이상의 것이 필요합니다. FEC 오류를 주입하고, FEC 수정 이벤트를 모니터링하며, FEC 이후 스트레스 조건에서 링크 견고성을 분석하는 기능이 필요합니다.
AresONE은 엔지니어가 제어된 오류 패턴을 주입하고 링크 저하 조건에서 시스템의 동작을 관찰할 수 있도록 하는 FEC 인식 검증 도구를 포함합니다. 또한 엔지니어가 트랜시버 성능을 조정하고 IEEE 802.3 표준 준수 여부를 확인할 수 있도록 돕는 실시간 수신기 가시성 및 신호 품질 측정 지표를 포함합니다. 물리 계층 성능에 대한 이러한 포괄적인 통찰력은 링크 안정성 문제의 조기 감지를 가능하게 하고 개발 및 통합 단계에서 더 빠른 근본 원인 분석을 지원합니다.
데이터 센터 인프라가 분산 컴퓨팅, AI 훈련 클러스터 및 클라우드 규모 처리량을 지원하도록 성장함에 따라 고속으로 여러 포트를 테스트하는 기능이 필수적이 됩니다. AresONE은 이를 염두에 두고 설계되었습니다. 이 제품은 다양한 토폴로지에서 테스트하기 위한 팬아웃 옵션과 함께 100GE, 200GE, 400GE 및 800GE 속도를 지원하는 모듈형 고밀도 포트 아키텍처를 제공합니다. 4포트에서 16포트 구성으로 제공되며, 더 큰 규모를 위해 스택 가능하므로 AresONE을 통해 연구실에서는 실제 트래픽 프로파일을 시뮬레이션하고 스위치, NIC 및 광 모듈 전반에 걸쳐 병렬 검증을 수행할 수 있습니다.
AresONE은 현장 업그레이드 및 유연한 포트 라이선싱도 지원하여, 새로운 하드웨어에 재투자할 필요 없이 프로젝트 요구 사항에 따라 용량을 확장할 수 있도록 합니다. 프리실리콘 ASIC 브링업, 스위치 펌웨어 QA 또는 하이퍼스케일러 배포 환경에서의 최종 시스템 검증을 수행하든, AresONE은 현대 이더넷의 규모와 복잡성에 발맞출 수 있도록 보장합니다.