AresOne 800GE

Hochkapazitätstests für Rechenzentrumsinfrastrukturen

Keysight AresONE Systeme bieten hochdichte Ethernet-Testlösungen für Layer 1 bis 3 zur Validierung von Leistung, Skalierbarkeit und physikalischer Schichtintegrität. Mit Unterstützung von Geschwindigkeiten bis zu 800GE ermöglicht AresONE die Generierung und Analyse von Datenverkehr über eine Reihe von Entwicklungsstufen, vom ASIC-Start bis zur Rechenzentrumsimplementierung. Diese Plattformen kombinieren Protokollabdeckung mit Einblicken in die physikalische Schicht, einschließlich FEC-Fehlerinjektion und Signalqualitätsüberwachung. Wählen Sie ein kompaktes 400GE-Modell, ein Hochleistungs-Stresstestmodell oder ein vollständiges 800GE-Validierungssystem basierend auf Ihren Anforderungen an Portanzahl, Schnittstelle und Netzwerkgeschwindigkeit. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich unsere Ressourcen unten an.

Validierung bis zu 800 GE

Validierung von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken mit flexiblen Fan-Out-Optionen und voller Verkehrsgenerierung von 100GE bis 800GE.

Protokollstapel der Schichten 1 bis 3

Testen Sie von Schicht 1 bis Schicht 3 mit sauberer Signalisierung, FEC-Validierung und protokollgenauem Datenverkehr, einschließlich SmartNIC-Emulation.

Skalierbare, kompakte Einheiten

Wählen Sie aus Chassis-Optionen mit 2 bis 16 Ports, stapelbarer Architektur und Aufrüstbarkeit vor Ort, um den sich wandelnden Anforderungen im Labor und in der Produktion gerecht zu werden.

FEC-bewusstes Testen

Integrierte FEC-Fehlerinjektions- und Empfängeranalysetools helfen dabei, die FEC-Logik zu validieren und die Verbindungsrobustheit unter realen Bedingungen zu analysieren.

Produktbild
  • Ports

    2 bis 16

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 25GE, 10GE

  • Interface

    OSFP800, QSFP-DD800, QSFP-DD, OSFP

  • Performance Level

    Reduced, Full, High

  • Physical Ports

    2 bis 16

  • Model

    S400, T400

Häufig gestellte Fragen