Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトAresONEシステムは、性能、規模、物理層の整合性を検証するための高密度なレイヤー1から3のイーサネットテストソリューションを提供します。最大800GEの速度をサポートするAresONEは、ASICの立ち上げからデータセンターの展開まで、さまざまな開発段階でトラフィック生成と解析を可能にします。これらのプラットフォームは、FECエラー注入や信号品質モニタリングを含む、プロトコルカバレッジと物理層のインサイトを兼ね備えています。必要なポート数、インターフェース、ネットワーク速度要件に基づいて、コンパクトな400GEモデル、高性能ストレステストモデル、またはフル800GE検証システムをお選びください。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
柔軟なファンアウトオプションと100GEから800GEまでのフルレートトラフィック生成により、高速イーサネットネットワークを検証します。
クリーンなシグナリング、FEC検証、およびSmartNICエミュレーションを含むプロトコルに正確なトラフィックで、レイヤー1からレイヤー3までをテストします。
進化するラボおよび生産ニーズに対応するため、スタッカブルアーキテクチャとフィールドアップグレードを備えた2~16ポートシャーシオプションから選択できます。
内蔵のFECエラー注入およびレシーバーインサイトツールは、FECロジックの検証を支援し、実環境条件下でのリンクの堅牢性を分析します。
Ports
2 ~ 16
Interface speed modes
400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 800GE, 25GE, 10GE
Interface
QSFP-DD, OSFP, OSFP800, QSFP-DD800
Performance Level
Full, Reduced, High
Physical Ports
2 ~ 16
Model
T400, S400
944-1301
キーサイト AresONE S400GDR-16PHW-8P-QDDは、高密度、8ポート、性能削減の固定シャーシモデルで、組み込みのQSFP-DD 400GE (PAM4)物理インターフェースを備え、レイヤ1~3をサポートします。
944-1415
キーサイト AresONE 800GE-2P-OSFP-Mは、2ポート、フル性能の固定シャーシを搭載しており、組み込みのOSFP800 800GE (PAM4)物理インターフェースを備えています。
944-1419
キーサイト AresONE 800GE-8P-OSFP-Mは、高密度、8ポート、フル性能の固定シャーシを搭載しており、組み込みのOSFP800 800GE (PAM4)物理インターフェースを備えています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
800Gイーサネット性能の検証には、実世界のネットワーク条件を正確にエミュレートしながら、フルラインレートでトラフィックを生成および解析できるテストシステムが必要です。次世代データセンター、特にAIワークロード、ハイパースケールクラウドサービス、およびディスアグリゲートアーキテクチャをサポートするデータセンターでは、ネットワークデバイスは厳格な性能および信頼性ベンチマークを満たす必要があります。
キーサイトAresONEファミリーは、100GEから800GEまでのイーサネット検証向けに、スケーラブルで高密度なプラットフォームを提供します。レイヤー1から3までのトラフィック生成と解析をサポートし、エンジニアはスループットの解析だけでなく、シグナルインテグリティ、レイテンシ、ジッター、パケットロスもテストできます。トップオブラック・スイッチ、高速NIC、カスタムシリコンのいずれをテストする場合でも、AresONEは実稼働規模のストレス条件下でのシステム準備状況とパフォーマンスの評価を支援し、デプロイメントの加速とデバッグサイクルの削減に貢献します。
400GEや800GEのようなデータレートでは、シグナルインテグリティの課題が最優先事項となります。クロストーク、減衰、不完全なFEC実装など、物理層のわずかな劣化でも性能を低下させたり、サイレントパケット破損を引き起こしたりする可能性があります。物理層の整合性テストは、単なるBER (bit error rate) メトリック以上のものを必要とします。FECエラーの注入、FEC補正イベントの監視、およびFEC後のストレス条件下でのリンクの堅牢性分析の能力が求められます。
AresONEには、FEC対応の検証ツールが搭載されており、エンジニアは制御されたエラーパターンを注入し、リンク劣化条件下でのシステムの動作を観察できます。また、リアルタイムのレシーバー可視性と信号品質メトリックも含まれており、エンジニアがトランシーバーの性能を調整し、IEEE 802.3規格への準拠を検証するのに役立ちます。物理層性能に関するこの包括的なインサイトにより、リンク安定性問題の早期検出が可能になり、開発および統合フェーズでの迅速な根本原因分析をサポートします。
データセンターインフラストラクチャが、ディスアグリゲーテッド・コンピューティング、AIトレーニングクラスター、クラウドスケールスループットをサポートするために成長するにつれて、複数のポートを高速でテストする能力が不可欠になります。AresONEはこれを念頭に置いて設計されています。モジュラー式の高ポート密度アーキテクチャを提供し、100GE、200GE、400GE、800GEの速度をサポートし、異なるトポロジーでのテスト向けにファンアウトオプションを備えています。4ポートから16ポートまでの構成で利用可能で、さらに大規模なスケールに対応するためにスタック可能であり、AresONEはラボが現実的なトラフィックプロファイルをシミュレートし、スイッチ、NIC、光モジュール全体で並列検証を実行できるようにします。
AresONEは、フィールドアップグレードと柔軟なポートライセンスもサポートしており、新しいハードウェアに再投資することなく、プロジェクトのニーズの増大に合わせてチームが容量を拡張できるようにします。プリシリコンASICの立ち上げ、スイッチファームウェアのQA、またはハイパースケーラー展開における最終システム検証のいずれを行う場合でも、AresONEは、最新のイーサネットの規模と複雑さに対応できることを保証します。