Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los sistemas Keysight AresONE proporcionan soluciones de prueba Ethernet de capa 1 a 3 de alta densidad para validar el rendimiento, la escala y la integridad de la capa física. Con soporte para velocidades de hasta 800GE, AresONE permite la generación y el análisis de tráfico en una variedad de etapas de desarrollo, desde la puesta en marcha de ASIC hasta la implementación en centros de datos. Estas plataformas combinan la cobertura de protocolos con la información de la capa física, incluida la inyección de errores FEC y la monitorización de la calidad de la señal. Elija un modelo compacto de 400GE, un modelo de prueba de estrés de alto rendimiento o un sistema de validación completo de 800GE según el número de puertos, la interfaz y los requisitos de velocidad de red que necesite. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones populares. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Valide redes Ethernet de alta velocidad con opciones flexibles de distribución y generación de tráfico a velocidad máxima, desde 100GE hasta 800GE.
Prueba desde la capa 1 hasta la capa 3 con señalización limpia, validación FEC y tráfico preciso según el protocolo, incluida la emulación SmartNIC.
Elija entre opciones de chasis de 2 a 16 puertos con arquitectura apilable y actualizaciones de campo para satisfacer las necesidades cambiantes del laboratorio y la producción.
Las herramientas integradas de inyección de errores FEC y análisis del receptor ayudan a validar la lógica FEC y a analizar la solidez del enlace en condiciones reales.
Ports
2 to 16
Interface speed modes
400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 800GE, 25GE, 10GE
Interface
QSFP-DD, OSFP, OSFP800, QSFP-DD800
Performance Level
Full, Reduced, High
Physical Ports
2 to 16
Model
T400, S400
944-1301
El Keysight AresONE S400GDR-16PHW-8P-QDD es un modelo de chasis fijo de alta densidad, ocho puertos y rendimiento reducido con interfaces físicas QSFP-DD 400GE (PAM4) inherentes y compatibilidad con las capas 1-3.
944-1415
El Keysight AresONE 800GE-2P-OSFP-M incluye un chasis fijo de dos puertos y rendimiento completo con interfaces físicas OSFP800 800GE (PAM4) integradas.
944-1419
El Keysight AresONE 800GE-8P-OSFP-M incluye un chasis fijo de alta densidad, ocho puertos y rendimiento completo con interfaces físicas OSFP800 800GE (PAM4) integradas.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Para validar el rendimiento de Ethernet 800G se necesitan sistemas de prueba capaces de generar y analizar tráfico a velocidad máxima, al tiempo que emulan con precisión las condiciones reales de la red. En los centros de datos de última generación, especialmente aquellos que admiten cargas de trabajo de IA, servicios en la nube a hiperescala y arquitecturas desagregadas, los dispositivos de red deben cumplir estrictos criterios de rendimiento y fiabilidad.
La familia Keysight AresONE proporciona una plataforma escalable y de alta densidad para validar Ethernet de 100GE a 800GE. Admite la generación y el análisis de tráfico en las capas 1 a 3, lo que permite a los ingenieros probar no solo el rendimiento, sino también la integridad de la señal, la latencia, la fluctuación y la pérdida de paquetes. Tanto si está probando conmutadores de rack, NIC de alta velocidad o silicio personalizado, AresONE le ayuda a evaluar la preparación y el rendimiento del sistema en condiciones de estrés a escala de producción, lo que contribuye a acelerar la implementación y a reducir los ciclos de depuración.
Con velocidades de datos como 400GE y 800GE, los retos relacionados con la integridad de la señal se convierten en una prioridad absoluta. Incluso pequeñas alteraciones en la capa física, como la diafonía, la atenuación o implementaciones imperfectas de FEC, pueden degradar el rendimiento o provocar una corrupción silenciosa de los paquetes. Para comprobar la integridad de la capa física se necesita algo más que métricas de tasa de error de bits (BER). Se requiere la capacidad de inyectar errores FEC, supervisar los eventos de corrección FEC y analizar la robustez del enlace en condiciones de estrés posteriores a la FEC.
AresONE incluye herramientas de validación compatibles con FEC que permiten a los ingenieros inyectar patrones de error controlados y observar el comportamiento del sistema en condiciones de enlace degradadas. También incluye visibilidad del receptor en tiempo real y métricas de calidad de la señal que ayudan a los ingenieros a ajustar el rendimiento del transceptor y verificar el cumplimiento de las normas IEEE 802.3. Esta visión completa del rendimiento de la capa física permite detectar de forma temprana los problemas de estabilidad del enlace y facilita un análisis más rápido de las causas fundamentales durante las fases de desarrollo e integración.
A medida que la infraestructura de los centros de datos crece para dar soporte a la computación desagregada, los clústeres de entrenamiento de IA y el rendimiento a escala de la nube, la capacidad de probar múltiples puertos a alta velocidad se vuelve esencial. AresONE se ha diseñado teniendo esto en cuenta. Ofrece una arquitectura modular de alta densidad de puertos que admite velocidades de 100GE, 200GE, 400GE y 800GE con opciones de fan-out para realizar pruebas en diferentes topologías. Disponible en configuraciones de 4 a 16 puertos y apilable para una escala aún mayor, AresONE permite a los laboratorios simular perfiles de tráfico realistas y realizar validaciones paralelas en conmutadores, NIC y módulos ópticos.
AresONE también admite actualizaciones in situ y licencias de puertos flexibles, lo que permite a los equipos ampliar la capacidad a medida que crecen las necesidades del proyecto sin necesidad de reinvertir en nuevo hardware. Tanto si está llevando a cabo la puesta en marcha de ASIC pre-silicio, el control de calidad del firmware de los conmutadores o la validación final del sistema en una implementación hiperescalable, AresONE le garantiza que podrá seguir el ritmo de la escala y la complejidad de la Ethernet moderna.