6Gサブテラヘルツ広帯域信号の特性評価方法

任意波形発生器
+ 任意波形発生器

6G向けH帯サブテラヘルツ搬送波周波数変調の特性評価

6Gを研究するエンジニアは、6G変調信号の動作を評価するために、高搬送波周波数信号を備えた広帯域変調信号発生器を必要とします。サブテラヘルツH帯でのテストを実施するには、中間周波数 (IF) 帯域幅および変調帯域幅の制限を克服するため、スタンドアロンのベクトル信号発生器の代わりに任意波形発生器が必要です。6Gの周波数と帯域幅に関する業界仕様はまだ数年先ですが、10 Gbpsを超えるデータレートを達成するには、より広い帯域幅とより高い搬送波周波数が必要となるでしょう。H帯の候補波形を生成および特性評価するには、研究エンジニアは超高速任意波形発生器 (AWG) と周波数アップコンバータ、さらに局部発振器としての信号発生器を組み合わせる必要があります。

6Gレシーバーの代わりに、高性能シグナルアナライザが使用されます。このアナライザは、無線伝送の性能パラメータを特性評価します。任意波形発生器は、複数のタイムフレームを持つ6G候補波形を生成するための大容量メモリと、擬似ランダムバイナリシーケンス (PRBS) 信号を使用したビットエラーテストの能力を備えている必要があります。候補波形を作成するには、標準の5G New Radio (NR) または直交周波数分割多重 (OFDM) 信号生成機能を基盤とし、変調および符号化方式を柔軟に割り当てられる信号作成ソフトウェアが必要です。

ソリューションGサブテラヘルツ帯広帯域研究ソリューション

Hバンドにおける6Gサブテラヘルツ広帯域信号の性能パラメータを特性評価するには、超高速任意波形発生器 (AWG) と、アップコンバータおよび局部発振器としての信号発生器の組み合わせが必要です。また、6G受信機をエミュレートするには、高性能信号アナライザも必要となります。キーサイトの任意波形発生器 (AWG) は、広帯域変調信号の生成用に最大65 GSa/sをサポートしています。キーサイトの信号生成ソフトウェアと組み合わせることで、研究者は候補となる広帯域変調ベースバンド信号を迅速に生成できます。高性能信号アナライザを使用することで、研究者は送信機および受信機のプロトタイプが利用可能になるずっと前から、変調方式がワイヤレス性能に与える影響を評価できます。

Sub-THz広帯域信号特性評価のデモを見る

当社のSub-THz広帯域信号特性評価ソリューションの製品を探る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?