这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 软件测试
- Eggplant Test
- 基于模型的测试功能
基于模型的测试工具
通过 Eggplant 基于模型的测试,实现全面测试覆盖并简化开发流程
用户自动执行基于模型的测试的操作过程/h2>
大多数应用软件测试工具无法自动执行更大规模的功能测试,满足开发人员的需求。 常见问题包括:
- Selenium 测试能自动执行部分过程,但脚本的编写非常耗时
- 大多数用户界面(UI)测试自动化工具都需要不断更新页面对象模型或测试脚本
- 等价类划分可以减少所需的测试例数量,但使用的数据并不可靠
广阔的测试覆盖范围对于打造出色的性能和用户体验至关重要。 Eggplant Test 软件会创建一个单一的数字孪生模型,用于跨平台测试复杂的系统、工作流程或用户旅程。 Eggplant 基于模型的测试工具可以帮助您预测应用在不同条件下的表现,从而发布更准确、更可靠的应用版本。
基于模型的测试的主要优势
有了 Eggplant Test 软件,您可以:
- 无需进行脚本编程,即可建立模型进行测试,显著降低维护成本
- 使用代码少、UI 驱动的测试工具,精简开发流程
- 借助人工智能(AI)驱动的探索性测试,获得有可行性的洞察
- 在各种设备、平台或操作系统的任意 UI 层实现全面测试覆盖
利用 Eggplant 软件进行基于模型的测试
是德科技云课堂:自动化软件测试 101
了解如何开始进行 Eggplant 基于模型的测试。 这一系列模块化培训视频将为您介绍行业中的先进案例和优化技术,帮助您提升团队的测试能力。
需要帮助或遇到了问题?