お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
モデルべーステストツール
Eggplantのモデルベーステストにより、テストカバレージを完全にし、開発を効率化
モデルベーステストのユーザージャーニーを自動化
ほとんどのアプリケーション・ソフトウェアテスト・ツールは、開発者が必要とするレベルまでファンクションテストを拡張および自動化することができません。 一般的な課題には以下が含まれます:
- Selenium テストはプロセスの一部を自動化するものの、スクリプトを書くのに時間がかかりすぎる
- ほとんどのユーザーインタフェース (UI) テスト・オートメーション・ツールは、ページ・オブジェクト・モデルまたはテストスクリプトを常に更新する必要がある
- 等価クラスパーティショニングは必要なテストケースの数を減らすが、信頼できないデータに依存することになる
クラス最高の性能とユーザー体感を実現するには、幅広いテストカバレージが不可欠です。 Eggplantテストソフトウェアは、複雑なシステム、ワークフロー、またはプラットフォーム間のユーザージャーニーをテストするために、単一のデジタルツインモデルを作成します。 Eggplantのモデルベース・テスト・ツールは、異なる条件下でアプリケーションがどのように動作するかを予測するのに役立ち、より正確で信頼性の高いリリースを可能にします。
モデルベーステストの主な利点
Eggplantテストソフトウェアでは次が可能になります:
- メンテナンスコストの削減スクリプトレス・テスト・モデリングによる
- 開発の効率化 ローコードで、UI駆動のテストツールによる
- 実用的な知見を生成人工知能(AI)による実験的テストによる
- フルのテストカバレージを提供あらゆるデバイス、プラットフォーム、オペレーティングシステムのあらゆるUIレイヤー上
キーサイトユニバーシティ: 自動化ソフトウェアテスト 101
Eggplantのモデルベーステストを始める方法をご確認ください。 このモジュラー、ビデオベースのトレーニングシリーズで業界のベストプラクティスと最適化テクニックを使って、チームを次のレベルに引き上げましょう。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。