这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- Y1900D 适配器,加固型 1.0 mm(阴头)至加固型 1.0 mm(阴头),直流至 120 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Y1900D 适配器,加固型 1.0 mm(阴头)至加固型 1.0 mm(阴头),直流至 120 GHz
通过这个加固型 1.0 mm(阴头)至加固型 1.0 mm(阴头)适配器,可以非常方便地连接仪器上的两个加固型 1.0 mm 阳头连接器。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Y1900D 加固型同轴至加固型同轴适配器可以简单方便地连接更高频率仪器上的两个加固型 1.0 mm 阳头连接器。
特点
- 具有出色的测量准确度和通用性,适用于 1.0 mm 测试系统
- 两端均配有加固型连接器
- 可轻松用于片上和同轴器件测量
- 插入损耗(典型值):0.5 dB(110 GHz),0.7 dB(120 GHz)
- 回波损耗:14 dB(75 至 120 GHz)
- 最大连续波功率:10 W
- 可重复性:-35 dB
Keysight Y1900D 精密型 1.0 mm 加固型同轴至加固型同轴适配器可以简单方便地连接更高频率仪器上的两个加固型 1.0 mm 阳头连接器。 它专为测量具有 50 Ω 电阻、直流至 120 GHz 频率范围的元器件而设计。
需要帮助或遇到问题?