お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1900D アダプター、堅牢な1.0 mm(メス)-堅牢な1.0 mm(メス)、DC~120 GHz
この強化型1.0 mm(メス)~強化型1.0 mm(メス)アダプタで、2本の強化型1.0 mm(オス)コネクタを測定器に簡単に接続可能
スタート価格:
2本の強化型1.0 mm(オス)コネクタの高周波での接続を容易にします。
ハイライト
- 1.0 mmテストシステムの測定確度と柔軟性
- 両端の強化型コネクタ
- オンウェーハ/同軸測定の使いやすさ
- 挿入損失(代表値):0.5 dB @110 GHz、0.7 dB @120 GHz
- リターン・ロス:14 dB (75~120 GHz)
- 最大CWパワー:10 W
- 再現性:-35 dB
キーサイトY1900Dプレシジョン1.0 mm強化型同軸~強化型同軸アダプタは、測定器上で2本の強化型1.0 mm(オス)コネクタの高周波での接続を容易にします。 50 Ωおよび最大120 GHzのDCからの周波数レンジのコンポーネントの測定用にデザインされています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。