검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Y1900D 어댑터, 러기다이즈드 1.0 mm (f) 대 러기다이즈드 1.0 mm (f), DC ~ 120 GHz
이 러기다이즈드 1.0 mm (f)와 러기다이즈드 1.0 mm (f) 연결용 어댑터를 사용해서 장비의 두 러기다이즈드 1.0 mm 수 커넥터를 연결할 수 있습니다
더 높은 주파수에서 장비의 두 러기다이즈드 1.0 mm 수 커넥터를 간편하게 연결할 수 있습니다.
주요 특징
- 1.0밀리미터 테스트 시스템을 위한 측정 정확도와 다목적성
- 양쪽 끝의 러기다이즈드 커넥터
- 간편한 온웨이퍼 및 동축 측정
- 삽입 손실(통상) : 0.5 dB @110 GHz, 0.7 dB @120 GHz
- 반사 손실: 14 dB(75 ~ 120 GHz)
- 최대 CW 전력: 10 W
- 반복도: -35 dB
키사이트 Y1900D 정밀 1.0밀리미터 러기다이즈드-동축-러기다이즈드-동축 어댑터를 사용하면 간편하게 더 높은 주파수에서 장비의 두 러기다이즈드 1.0 mm 수 커넥터를 연결할 수 있습니다. 이 어댑터는 주파수 범위가 DC ~ 120 GHz인 50옴 콤포넌트 측정이 가능하도록 설계되었습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?